LossaFästStäng

Nov 28, 2017

SPS IPC Drives

The new EtherCAT power measurement terminals provide individual monitoring functions for 3-phase supply networks. The EL3423 3-phase power measurement terminal offers basic functionality for mains analysis and energy management. The EL3443 3-phase power measurement terminal integrates extended functionality for mains analysis and energy management. The EL3483 is a 3-phase mains monitoring terminal for voltage, frequency and phase.

More about this video

Bildbeschreibung

2017.11.28

Högsta datorprestanda i ultrakompakt format

Den med C6015 nystartade serien av ultrakompakta industridatorer har visat sig vara ytterst framgångsrik på grund av dess högst flexibla användningsmöjligheter. Med den nya ultrakompakta IPC C6030 tillhandahålls alla fördelar med minimalt platsbehov, universella applikationsmöjligheter och flexibel installation nu även för komplexa applikationer med högsta prestandakrav. Den nya industridatorn på endast 132 x 132 x 67 mm med flera processorkärnor har för den nödvändiga datorprestandan försetts med processorer från nya Intel® Core™ i6 och i7 processorfamiljen och erbjuder en datorprestanda på upp till 3,6 GHz per processorkärna.

IPC

IPC

Vi levererar rätt panel eller passade industridator för alla användningsområden – i alla prestanda klasser och med den senaste teknologin.

C60xx | Ultra-compact Industrial PCs

C60xx | Ultra-compact Industrial PCs

The scalable C60xx series combines maximum computing power in what is currently the most compact format with a wide range of options for installation in the control cabinet.

PCs

PCs

With self-developed and produced motherboards, the Beckhoff Industrial PCs combine performance with flexibility, stability, and long-term availability.

C6030

Motivated by the success of the C6015, in particular in IoT and Industrie 4.0 applications, Beckhoff has extended its range of ultra-compact control cabinet Industrial PCs by the C6030. Whether for complex axis control, elaborate HMI applications, extremely short cycle times or the handling of large volumes of data: through the integration of Intel® Core™-i processors of the highest performance class, the C6030 is suitable for virtually any automation and visualization task. The basis for this is the full integration and compatibility of TwinCAT and EtherCAT.