LossaFästStäng

Panel PC för inbyggnad och manöverpaneler för priskänsliga applikationer

Touchpanel i instegs-serie nu även med 10,1 tums widescreen-skärm

Den nya pris/prestandaklassen med touchpaneler från Beckhoff, som tidigare introducerats med 7 tums skärmar, har nu utökats med ytterligare tre inbyggnadsmodeller med 10,1 tums widescreen-skärm. Priskänslig PC-baserad styrteknik i den nedre och mellersta prestandanivå får nu ytterligare alternativ som möjliggör individuell anpassning efter applikationens krav.

TFT-skärmen i de nya touchpanelerna har modernt widescreen-format med 1024 x 600 WSVGA upplösning banar vägen för omfattande manöver- och visualiseringsalternativ. Dessutom tillkommer en bildskärm av högsta kvalitet med 16,7 miljoner färgnyanser på en skärmyta som mäter 10,1 tum på diagonalen. I denna produktserie adderas således ytterligare två fläktlösa Panel PC och en DVI-manöverpanel som möjliggör kostnadseffektiva lösningar för implementering av manöver- och visualiseringsuppgifter i mindre och medelstora maskiner, produktionsanläggningar eller byggnader:

  • Panel PC CP6600 med 1 GHz ARM Cortex™ A8 CPU och 1 GB DDR3 RAM-minne
  • Panel PC CP6700 med Intel® Atom™ processor (upp till 1,91 GHz, fyra kärnor) och 2 GB DDR3L RAM-minne (kan utökas upp till 8 GB)
  • Manöverpanel CP6900 med DVI/USB-Extended för anslutning upp till 50 m från industridatorn

Utrustade med robust aluminiumfront och stålchassi på baksidan håller dessa enheter en mycket högre kvalitet och längre livslängd än plastpanelerna som är typiska för lågprismarknaden. Dessutom står det högkvalitativa materialet och de rundade kanterna på frontplattan för modern och tilltalande paneldesign lämplig för användning inom många olika områden så som industri- och fastighetsstyrning vid en drifttemperatur från 0 till 55 °C.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
news@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/