LossaFästStäng

Industri-PC C6030 utökar den ultrakompakta serien med kraftfull processorprestanda på upp till 3,6 GHz per kärna

Högsta datorprestanda i ultrakompakt format

Den med C6015 nystartade serien av ultrakompakta industridatorer har visat sig vara ytterst framgångsrik på grund av dess högst flexibla användningsmöjligheter. Med den nya ultrakompakta IPC C6030 tillhandahålls alla fördelar med minimalt platsbehov, universella applikationsmöjligheter och flexibel installation nu även för komplexa applikationer med högsta prestandakrav. Den nya industridatorn på endast 132 x 132 x 67 mm med flera processorkärnor har för den nödvändiga datorprestandan försetts med processorer från nya Intel® Core™ i6 och i7 processorfamiljen och erbjuder en datorprestanda på upp till 3,6 GHz per processorkärna.

Den ultrakompakta IPC C6030 är endast hälften så stor jämfört med apparatskåp-PC C6930 och har redan i standardutförandet försetts med flera gränssnitt än denna. Beroende på utförandet tillkommer dessutom en besparing på upp till 34 % i jämförselse med industridatorerna i C69xx serien. Trots dess små dimensioner kommer – förutom de tvåkärniga Intel® centralprocessorerna Celeron® och Pentium® – den moderna Intel® Core™ i6 och i7 processorfamiljen med upp till fyra processorkärnor till användning tack vare en optimerad processorkylning och en klockfrekvens på upp till 3,6 GHz.

Därmed erbjuder denna IPC i liten formfaktor en fantastisk datorprestanda kombinerad med en omfattande utrustning. Därför lämpar sig C6030 för nästan varje automations- och visualiseringsuppgift så som högst komplexa axelstyrningar, krävande HMI-applikationer eller extrem korta cykeltider. Genom den inbyggda Ethernet adaptern med 4 x 100/1000Base-T-kontakter, fyra USB 3.0-portar och två displayportar är den nya C6030 dessutom perfekt för komplexa nätverksuppgifter och högprestanda Ethernet-baserade styrsystem.

Robust, högkvalitativ och flexibelt monterbar

Både det nya ultrakompakta moderkortet och den av zink och aluminium tryckgjutana datorlådan har på nytt utvecklats med hänsynstagande till alla för Beckhoff typiska designegenskaper så som industrilämplighet, produktkvalitet Made in Germany samt tillförlitlighet och högkvalitativa användargränssnitt och layout. Genom den dubbelt kullagrade fläkten med varvtalsövervakning och varvtalsstyrning samt ytterst lång livslängd lämpar sig den nya C6030 för ett temperaturområde på upp till +55 °C beroende på processor val.

Som den nyaste medlemmen i den ultrakompakta industri-PC serien är även denna nya industri-PC ytterst flexibel gällande dess installation. Allt efter behov kan den monteras i vertikalt eller horisontellt läge med fri disponering av utrymmet på baksidan. Detta tillåter även vid extremt trånga platsförhållanden varierande installationsmöjligheter.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
news@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/