LossaFästStäng

PC-baserade styrsystem för processindustrin: Operatörspaneler i serien CPX för användning i explosionsfarlig miljö

Högsta kvalitet och elegant design: Multitouch-skärm för riskzon 2

Genom systematisk integration av avancerad multitouch-teknologi i operatörspaneler och industri-PCs har Beckhoff sedan flera år försett maskintillverkare och andra industribranscher med framtidsorienterade styrlösningar. De nya operatörspanelerna i serien CPX kan nu även användas i explosionsfarliga miljöer upp till riskzon 2/22. Det högkvalitativa och robusta aluminiumhöljet säkerställer pålitlighet och lång livslängd även i tuffa, explosionsfarliga industrimiljöer, vilket är mycket fördelaktigt med tanke på skötsel, ytstruktur, utseende och design även för applikationer inom processindustrin.

Beckhoff erbjuder en systemintegrerad lösning för explosionsfarliga områden tillsammans med en omfattande produktportfölj med explosionssäkra komponenter upp till riskzon 0/20. Förutom operatörspaneler och industri-PC-serien CPX ingår även de nya EtherCAT-modulerna i serien ELX med egensäkra gränssnitt för användning i riskzon upp till 0/20 samt automationsprogramvaran TwinCAT med många användningsspecifika gränssnitt anpassade för processindustrin.

CPX produktportfölj omfattar ett stort utbud av olika bildformat, storlekar, installationsalternativ och prestandaegenskaper. Skärmarna finns i bildformat från 15 tum (4:3), 19 tum (5:4) till 21,5 tum (16:9 widescreen). Därmed kan nu även applikationer inom processindustrin dra nytta av den avancerade, kapacitiva multitouch-teknologin för realisering av optimala och intuitiva styrsystem.

För att kunna uppfylla alla applikationskrav, finns för både CPX29xx och CPX39xx serien, operatörspaneler för inbyggnad i apparatskåp samt fristående operatörspaneler i IP 65 för installation på monteringsarm. Samma gäller för de fläktlösa industridatorerna i serien CPX27xx resp. CPX37xx. Utrustade med överhettningsskydd och energibesparande Intel®-Atom™ processor, säkrar dessa en pålitlig och högeffektiv systemkontroll.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
news@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/