LossaFästStäng

Kompakt TwinCAT 3-styrsystem ökar skalbarheten hos PC-baserad styrning ytterligare

Embedded PC CX7000: Den nya instegsklassen med 480 MHz-processor och integrerade multifunktionella I/Os

Med Embedded PC CX7000 står nu den fördelaktiga och kraftfulla TwinCAT 3- plattformen till förfogande även för små styrsystem. Därmed ökar skalbarheten ytterligare i den
PC-baserade styrtekniken från Beckhoff – från mini-PLC till flerkärniga industri-PC:ar. En modern 480 MHz-processor och integrerade, konfigurerbara I/O-gränssnitt ger ett optimalt pris/prestanda-förhållande.

Embedded PC CX7000 är utrustad med en ARM-Cortex™ M7-processor (32-bitars, 480 MHz) och erbjuder därmed hög kapacitet på det kompakta mini-PLC området. Det är även möjligt att dra nytta av alla fördelar i automatiseringsplattformen TwinCAT 3. Dessutom bidrar den ytterst kompakta formfaktorn på 49 x 100 x 72 mm till optimal skalbarhet av PC-baserad styrning för typiska styrsystemapplikationer som vanligtvis kräver minimalt footprint.

De integrerade multifunktionella I/O-gränssnitten erbjuder ett mycket bra pris/prestanda-förhållande:

  • 8 digitala ingångar, 24 V DC, filter 3 ms, typ 3
  • 4 digitala utgångar, 24 V DC, 0,5 A, 1-ledarteknik

Dessa integrerade multifunktionella I/Os går att konfigurera för andra driftsätt (lägen) via TwinCAT 3, så att även snabba beräkningar eller bearbetning av analoga värden är möjliga.

  • Räknarläge: 1 x digital ingång höghastighetsräknare 150 kHz, 1 x digital ingång som upp-/nedräknare 20 kHz, 2 x digitala räknare utgångar
  • Inkrementellt encoderläge: 2 x digitala ingångar för 100 kHz encodersignal, 2 x digitala encoder utgångar
  • Analogt signalläge: 2 x digitala ingångar konfigurerade som analog ingång 0–10 V, 12 bitar
  • PWM-signalläge: 2 x digitala utgångar konfigurerade för PWM-signal

Om ytterligare elektriska signaler ska bearbetas kan CX7000 utöver de redan integrerade I/Os kompletteras på ett ytterst flexibelt sätt med EtherCAT-terminaler eller bussterminaler.

Embedded PC är utrustad med ett 512 MB MicroSD-flashminne (1 GB, 2 GB, 4 GB eller 8 GB finns som tillval) och lämpar sig för drifttemperaturer från -25 till +60 °C. Ett Ethernet-gränssnitt (10/100 Mbit/s, RJ45) fungerar som programmeringsinterface. Därmed kan CX7000 användas optimalt som en kompakt och prisvärd fristående mini-PLC. Med version CX7080 går det dessutom att ansluta enheter via det extra seriella gränssnittet (RS232/RS485), till exempel en display, skanner eller ett vågsystem.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
news@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/