Drinktec
The XTS linear transport system in hygienic design enables completely new, highly flexible machine concepts for the beverage industry. Together with the stainless steel Panels, I/O modules and servomotors, it provides an all-stainless steel control system for filling plants. In conjunction with our technologies for cloud-based automation, users can realise technological advances and optimised efficiency in production including lot size 1 manufacturing, product personalisation and maximised system availability.
More about this video

24.04.2017
Yoğunlaştırılmış ve yüksek oranda esnek hareket çözümleri için ideal temizlenebilirlikte “Hijyenik Tasarımlar” alanında XTS
XTS Hygienic, Beckhoff’dan Genişletilmiş Taşıma Sistemi’nin paslanmaz çelik uyarlaması, en başta, öncelikle gıda ve ilaç endüstrilerinde ve genel anlamda sıvıların işlenmesi ve dolumu alanında geniş bir yelpazede yeni uygulamaları başlatmaktadır. Yüksek IP 69K koruma derecesi ile ideal temizlenebilirliği sağlaması, çok iyi kimyasal dayanımı ve herhangi bir gizlenmiş köşe, kenar veya alttan kesme olmaksızın, Hijyenik Tasarım uyarlaması bu endüstrilerde pek çok yenilik olanağı sunmaktadır. Standart sistemin yüksek esneklikte hareket çözümleri sağlayan avantajları temizleme kolaylığı ile birleştirilmiştir, böylece hijyen talebinin yüksek olduğu yerlerde dahi süreç optimizasyonu ve azami üretim hattı kullanılabilirliğine olanak sağlamaktadır.

XTS | Linear product transport
As an intelligent transport system, the eXtended Transport System enables flexible motion profiles and new types of machine concept.

Hareket Kontrol
Yenilikçi sürücü teknolojilerimiz, uygulamanızı hayata geçirme konusunda size neredeyse sınırsız yetenekler sunar.

Packaging machines
PC-based control solutions from Beckhoff significantly increase the productivity and flexibility of packaging machines and decrease resource consumption.