AyırSabitleKapat

Nov 28, 2017

SPS IPC Drives

The new AMP8000 distributed Servo Drive system from Beckhoff breaks new ground for modular machine concepts. The space-saving AMP8000 integrates a servo drive directly into a servomotor in an ultra-compact design. By relocating the power electronics directly into the machine, the control cabinet only needs to house a single coupling module to supply power to multiple servo drives with a single cable via a distribution module. The result: significant savings in terms of cost, space, materials and installation effort.

More about this video

Bildbeschreibung

28.11.2017

AMP8000: Dağıtık Servo Sürücü sistem

Beckhoff’un yeni AMP8000 dağıtık Servo Sürücü sistemi modüler makine kavramları için bir ilki grçekleştiriyor. Yrden kazandıran AMP8000 bir servo sürücüyü doğrudan bir servomotorun içine ultra-kompakt bir tasarımla bütünleştiriyor. Güç elektroniklerinin doğrudan makine içine taşınıp yerleştirilmesiyle, kontrol kabini yalnızca birden çok servo sürücüye bir dağıtım modülü üzerinden tek kablo ile güç sağlayacak tek bir eşleme modülü için alana gerek duyacaktır. Sonuç: maliyetler, alan, malzeme ve kurulum çabaları açısından önemli tasarruflar.

Distributed servo drive systems

Distributed servo drive systems

The highly efficient drive system for modular machines and machines without control cabinets combines servo drive and motor in one unit.

AX8000 | Multi-axis servo system

AX8000 | Multi-axis servo system

The AX8000 is the space-saving solution for applications with more than two axes. Extensive TwinSAFE functions allow a safe machine design.

AX5000 | Digital compact servo drives

AX5000 | Digital compact servo drives

The AX5000 is offered in a wide performance range and offers a flexible motor and feedback interface as well as optional TwinSAFE functions.

AMP8800 | Decentralized distribution module

AMP8800 | Decentralized distribution module

The distribution module flexibly expands the system by additional connections for the AMP8000 distributed servo drives and the EtherCAT P Box modules in the highest protection class.