AyırSabitleKapat

Maliyete duyarlı uygulamalar için Panel PC‘ler ve Kontrol Panelleri

Giriş-düzeyi sınıfı dokunmatik paneller şimdi 10.1-inç geniş ekranlı görüntüleme ile

İlk kez 7-inç ekranla satışa sunulmuş olan Beckhoff’un yeni fiyat/performans sınıfı dokunmatik paneller ürün yelpazesi, 10.1-inç geniş görüntü ekranlı üç gömme cihazla genişledi. Maliyete duyarlı alt ila orta performans aralığı PC-tabanlı kontrol teknolojisi artık bireysel uygulama gereksinimleri doğrultusunda daha ince ve daha hassas ölçeklendirilebiliyor.

1024 x 600 WSVGA çözünürlüğe sahip modern geniş ekran formatındaki TFT dokunmatik ekranlı yeni paneller kapsamlı işletim ve görselleştirme seçenekleri için yolu açıyor. 10.1-inç diagonal ekranlarda 16,7 milyon renkle üstün görüntü kalitesi buna ekleniyor. Giriş düzeyine son eklenenler arasında yer alan iki fansız Panel PC ve tamamen pasif Kontrol Paneli, küçük ve orta ölçekli makinelerde, üretim sistemlerinde ve binalarda kontrol ve görüntüleme görevleri için maliyete duyarlı uygulamalara olanak sağlıyor:

  • 1 GHz ARM Cortex™ A8 CPU and 1 GB DDR3 RAM hafızalı CP6600 Panel PC
  • Intel® Atom™ işlemcili (1.91 GHz’e kadar, dört çekirdekli) CP6700 Panel PC ve 2 GB DDR3L RAM (isteğe bağlı olarak 8 GB’a kadar artırma seçeneği)
  • Endüstriyel bilgisayardan 50 m mesafeye kadar işlem olanağı sağlayan DVI/USB Genişletilmiş teknoloji CP6900 Kontrol Paneli

Alüminyum ön kapak ve arkada çelik levha kapak içeren güçlü metal kasa ile donatılmış cihazlar, düşük maliyetli giriş seviyesi segmentinde alışılagelen plastik panellere göre dikkate değer ölçüde yüksek bir kalite ve dayanıklılık sunmaktadır. Ayrıca, yüksek kalitede malzeme ile yuvarlatılmış ön kapak, çok çeşitli üretim ve bina ortamlarında kullanılan ve 0 ila 55 °C aralığında ısı ortamlarında çalışan panellere çağdaş ve şık bir görünüm kazandırmaktadır.

Mr. Volkan Yücel

Mr. Volkan Yücel
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Akkom 3. Blok Kelif Plaza 4. Kat
34768 Ümraniye İstanbul
Türkiye

+90 532 111 4 225
press@beckhoff.com.tr
www.beckhoff.com/tr-tr/