Beckhoff’un yeni AMP8000 dağıtık Servo Sürücü sistemi modüler makine kavramları için bir ilki grçekleştiriyor. Yrden kazandıran AMP8000 bir servo sürücüyü doğrudan bir servomotorun içine ultra-kompakt bir tasarımla bütünleştiriyor. Güç elektroniklerinin doğrudan makine içine taşınıp yerleştirilmesiyle, kontrol kabini yalnızca birden çok servo sürücüye bir dağıtım modülü üzerinden tek kablo ile güç sağlayacak tek bir eşleme modülü için alana gerek duyacaktır. Sonuç: maliyetler, alan, malzeme ve kurulum çabaları açısından önemli tasarruflar.
AMP8000 ile, kontrol kabinlerinin içerisinde sürücü teknolojileri için alan gereksinimi tek bir eşleme modülüne indirilebilir. EtherCAT P üzerinden EtherCAT sinyallerini ve gücü tek bir kablo ile sağlanarak böyle bir eşleme modülü, bir IP-67-korumalı AMP8805 dağıtım modülü üzerinden en fazla 5 AMP8000 Servo Sürücüyü kontrol edebilir. Tüm AMP8000 sisteminin kademelendirilebilmesi nedeniyle, son derece basit bir topoloji ile karmaşık hareket sistemleri dahi uygulanabilir. Buna ek olarak Beckhoff, lojistiği dikkate değer ölçüde basitleştiren ve kablolama hatalarını en alt düzeye indiren önceden birleştirilmiş kablolar sağlamaktadır.
Etkin sürücü entegrasyonu için mükemmeleştirilmiş tasarım
AMP8000 sürücü entegrasyon konsepti sıradışı bir kompakt tasarımı ön plana çıkarmaktadır. Güç modülü motor milinin arka ucuna rahatlıkla yerleştirilebildiğinden, yeni dağıtık servo sürücülerin yardımcı donanım boyutları kanıtlanmış standary AM8000 serisi servomotorlar ile aynıdır. Boyutsal tek değişiklik, yaklaşık 7 cm uzatılmış olan toplam servomotor uzunluğudur. Makine imalatçısı için bunun anlamı, motorun arkasında çok küçük bir ek alana gereksinim olduğu ve genel motor kontrol tasarımını ayarlamak, mevcut makine tasarımını değiştirmek zorunda kalınmayacak şekilde, kolaydır.
AMP8000 dağıtık Servo Sürücü sistemi F4 ve F5 kenar ölçülerinde (flanş) sunulmaktadır. Güç değerleri 0.61 ila 1.23 kW ve bekleme tork ölçüleri 2.00 ila 4.8 Nm (F4) veya güç değerleri 1.02 ila 1.78 kW ve bekleme tork ölçüleri 4.10 ila 9.7 Nm (F5) olan çeşitli modeller bulunmaktadır. STO ve SS1 güvenlik işlevleri AMP8000 serisinin içine fabrika çıkışlı olarak entegre edilmiştir ve bir dizi ilave güvenlik hareket işlevi hazırlık aşamasındadır.
Products
Technologies

Mr. Volkan Yücel
Beckhoff Otomasyon ltd. şti.
Gardenya-3 Plaza No: 18-19-20
34758 Istanbul
Türkiye
+90 532 111 4 225
press@beckhoff.com.tr
www.beckhoff.com/tr-tr/