İlk lansmanı C6015 ile yapılan ultra-kompakt Beckhoff Endüstriyel PClerin yeni serisi, oldukça esnek uygulama seçenekleri ile son derece başarılı olduklarını kanıtladılar. Yeni, ultra-kompakt C6030 Endüstriyel PC (IPC)’nin eklenmesi ile, küçük yer gereksinimleri, evrensel uygulanabilirlik ve esnek kurulum artık en üst düzeyde performans gereksinimine sahip karmaşık uygulamalar için de mevcut. Yalnızca 132 x 132 x 67 mm boyutlarındaki çok-çekirdekli bilgisayar, büyük programla gücü sağlamak üzere 6. Ve 7. Kuşak Intel® Core™ i-serisi işlemcileri bütünleştirmekte ve çekirdek başına 3.6 GHz’e kadar azami performans sunmaktadır.
Ultra-kompakt C6030 IPC karşılaştırılabilir en yakın kontrol kabin bilgisayarı olan C6930’un sadece yarısı ölçülerindedir, buna karşın temel konfigürasyonunda dahi çok daha fazla arayüz sunmaktadır. İçerdiği özelliklere bağlı olarak C6030 IPC, kıyaslanabilir C69xx serisi IPClere göre %34’e kadar fiyat tasarrufu sağlamaktadır. Küçük boyutlarına karşın C6030, Intel® dual-core Celeron® and Pentium® CPU’larının yanısıra, 4 çekirdeğe kadar, gelişmiş 6. ve 7. Kuşak Intel® Core™ i-serisi işlemciler kullanmaktadır ve bir optimal havalandırma yaklaşımı ile, 3.6 GHz’e kadar zamanlayıcı vurum oranı ile gurur duymaktadır.
Bu, muazzam bir programlama gücü ve kapsamlı bir özellikler aralığının C6030’un yerden kazandıran biçim faktörünün içerisinde elde edilebileceği anlamına gelmektedir. C6030, oldukça karmaşık eksen kontrolü, zorlu HMI uygulamaları, büyük hacimli veri işleme ve son derece kısa döngü sürelerine sahip uygulamalar dahil, hemen hemen her tür otomasyon ve görselleştirme görevini düzenleme yeteneğine sahiptir. Dört 100/1000Base-T soketli yerleşik Ethernet adaptörü, dört USB 3.0 bağlantı noktası ve iki Görüntü bağlantı noktası C6030’u ağ oluşturma ve yüksek performanslı Ethernet-tabanlı kontrol görevleri için ideal hale getirmektedir.
Esnek kurulum seçenekleri ile güçlü, yüksek kaliteli cihaz
Gerek yeni ultra-kompakt anakart, gerekse güçlü çinko ve alüminyum pres döküm gövde, endüstriyel uygunluk ve Alman imalat kalitesi kadar, güvenceli ve kaliteli görünüm ve his gibi tipik Beckhoff tasarım konularını dikkate alarak yeni geliştirilmiştir. Son derece uzun ömürlü, hızı izlenebilir ve kontrol edilebilir çift bilye-yataklı fan sayesinde C6030, seçilen CPU’ya bağlı olarak +55 °C’ye kadar bir çalışma sıcaklığı aralığını sağlama yeteneğindedir.
Ultra-kompakt Endüstriyel PC serilerine en yeni katılım olarak yeni C6030 kurulum açısından da son derece esnek olduğunu kanıtlamaktadır. Gerek duyulduğu şekilde, bağlantı elemanı seviyesinin serbest yönelimi ile, arka veya yan panelinden, dikey veya yatay olarak birleştirilebilir. Bu, son derece sınırlı alanlarda dahi geniş bir kurulum senaryosu seçeneğine ve verimli bir kablo yönetimine olanak sağlar.