Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

SCT3xxx | 3-phase ring-type current transformers

The compact SCT3xxx 3-phase ring-type CTs for direct mounting under commonly used power switches measure primary currents from 0…3 x 50 A AC to 0…3 x 600 A AC, with secondary currents of 1 or 5 A. The whole of the SCT3xxx series is available in accuracy class 1 and is supplemented by the SCT3121-0125 and SCT3121-0150 CTs in accuracy class 0.5.

Your selection:
    Loading content ...