Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

IE1xxx | Extension Box, digital input

The IE10xx digital inputs acquire the binary control signals from the process level and transmit them to the higher-level automation unit. The variants are distinguished by input filters of different speeds.

The IE1502 counter module has two fast counters running at up to 100 kHz.

Your selection:
    Loading content ...