中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

倍福识别码 (BIC)

关于倍福产品 BIC 的一般信息

所有倍福产品都拥有 DataMatrix 码(DMC ECC200)形式的机器可读码,即倍福识别码 (BIC)。该码包含产品的各种信息,用户可以通过扫描该码以数字方式获取产品的详细信息。此外,BIC 还方便对产品进行跟踪(产品追溯)。

不同产品的 BIC 位置会有所不同。二维码直接喷印在产品和/或包装上。

倍福的每个产品系列都将逐步引入 BIC。

BIC 的编码内容

BIC 中编码的数据及其顺序和长度都是规定好的。如果编码后的数据长度小于指定的位置长度,则用空格代替缺失的数据。BIC 中的所有信息都可以通过数据标识符(根据 ANSI 标准 MH10.8.2-2016)识别。每个 BIC(无论哪种产品)始终包含以下信息:

1:数据标识符 “SBTN”(“S”,根据 ANSI 标准 MH10.8.2-2016 代表序列号)还额外包含倍福专用字符串 “BTN”。
位置编号 数据类型 数据 ID 描述
1 订货号 1P 倍福订货号
2 倍福可追溯性编号 (BTN)1 SBTN 唯一序列号(见以下说明)
3 产品描述 1K 倍福产品说明,例如 EL1008
4 数量 Q 销售单位数量,如 1、10、100、......

根据产品和产品类别的不同,BIC 可能会包含更多信息。以下是产品上的 BIC 内容示例。

有关 BIC 读取的建议和提醒

在选择合适的扫描器读取 BIC 时,应考虑以下因素:

  • 二维码兼容性
  • 高分辨率,二维码至少为 0.2 mm (7.5 mils)和 0.15 mm 或更高(6 mils)
  • 红色或白色光源(例如,后者适用于 ELX 系列 EtherCAT 端子模块)

扫描器通常通过 USB 线连接,并在 HID 模式下被识别为输入设备。在这种情况下,无需单独安装驱动程序。但需要注意的是,扫描器必须设置为所使用的国家特定字符集,以便正确模拟所使用的键盘。

产品特定的编码内容

倍福的很多 IPC 产品都已采用 BIC。下表列出了 IPC 产品系列的数据规范,包括数据标识符和示例:

1:数据标识符“SBTN”(“S”,根据 ANSI 标准 MH10.8.2-2016 代表序列号)还额外包含倍福专用字符串 “BTN”。

位置编号 数据类型 数据 ID 字符数量(长度) 示例
1 倍福订货号 1P 8 1P052936
2 倍福可追溯性编号 (BTN)1 SBTN 12 SBTN00027q6j
3 产品名称 1K 32 1KC6015-1002-001
4 数量 Q 6 Q1
5 配置号 30P 12 30P000048443

BIC 的内容:1P052936SBTN00027q6j1KC6015-1002-0010...............Q1....30P000048443

倍福的很多 I/O 产品都已采用 BIC。下表列出了 I/O 产品系列的数据规范,包括数据标识符和示例:

1:数据标识符“SBTN”(“S”,根据 ANSI 标准 MH10.8.2-2016 代表序列号)还额外包含倍福专用字符串 “BTN”。

2:BIC 中编码的批号与“Ser.Nr.” 和“Rev. Nr”相对应, 采用激光蚀刻在 EtherCAT 端子模块上。

位置编号 数据类型 数据 ID 字符数量(长度) 示例
1 倍福订货号 1P 8 1P074839
2 倍福可追溯性编号 (BTN)1 SBTN 12 SBTN00027q6j
3 产品名称 1K 32 1KEL2889
4 数量 Q 6 Q1
5 批号2 2P 14 2P072000080018

BIC 的内容:1P026703SBTN000hxlob1KEL3162........................Q1....2P072213260019