中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

SCTxxxx | 电流互感器产品概览

通过 SCT 电流互感器,可以将可靠的功率传感器技术作为 PC 控制系统的一部分直接在现场实施。用户可以从两种设备类型中进行选择,每种类型都有不同的设计和性能等级,并具有高度可扩展性,适用于各种应用。SCT 产品系列非常广泛,从针对楼宇技术的低成本三相电流互感器和针对机械工程应用的标准工业用互感器,到具有极高精度要求的试验台解决方案。

产品类别的选择取决于具体的应用类型:环形电流互感器适合用于经济高效、准确地采集新设备中的数据,特别适用于新的系统,而易于安装的钳形互感器适合用作简单的翻新改造解决方案。

我们在下面的列表中列出了所有可以供货的电流互感器,方便用户进行选购。

您的选择:
    正在加载页面内容…请稍候