中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

VCS2000 | 面阵相机,2.5 Gbit/s

各种分辨率的彩色和单色相机,适用于各种应用

VCS2000 面阵相机,2.5 Gbit/s
VCS2000 面阵相机,2.5 Gbit/s

高稳定性相机具有高度灵活的安装选项,带宽高达 2.5 Gbit/s,可以提供各种专为工业 PC 量身定制的服务。同样,它们可以通过 EtherCAT P 接口与所有基于 EtherCAT 的设备流程直接同步。将图像数据集成到 TwinCAT Scope 的同步数据采集中,完成对过程数据的分析,支持过程优化,从而提高可用性和投资安全性。图像处理算法直接通过 TwinCAT Vision 实时执行,这意味着不存非实时通信。通过这种无时延的通信可以无延迟地进行进一步处理。

您的选择:
    正在加载页面内容…请稍候