TwinCAT 3 CNC Volumetric Compensation ist ein optionales Paket zur Kompensation von geometrischen Maschinenfehlern gemäß ISO-standardisiertem parametrischem Modell.
Anwendung
- äußerst wirksame Möglichkeit zur Erhöhung der Maschinen- und damit Fertigungsgenauigkeit allein durch steuerungstechnische Maßnahmen
- Korrektur der TCP-Position durch dynamische Berechnung von Achskorrekturwerten
- geeignet für Maschinen mit 3 kartesischen und bis zu 3 rotatorischen Achsen
- beliebige kinematische Reihenfolge der Achsen (Kopf-, Tischkinematik)
Features
- mehrere Parameterdateien pro Kompensation, mehrere Kompensationen pro Steuerung
- Parameteraktualisierung per NC-Befehl oder HMI
- Interpolation von Parametersätzen (Durchhangkompensation usw.)
- Glättung von Parametersprüngen bei Modulo-Durchgängen
- Diagnose möglich über ADS, Microsoft-Excel-Datei
Sicherheit
- konfigurierbare Beschränkung der Kompensationswerte
- konfigurierbare Beschränkung der Ausfahrgeschwindigkeit der Kompensationswerte
Unterstützte Dateiformate
- tabellarisches CSV-Format
- Etalon-Exchange-Format
Standards
- DIN ISO 230 "Prüfregeln für Werkzeugmaschinen"
- ISO/TR 16907 "Machine tools – Numerical compensation of geometric errors"
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF5280 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1270, TC1275 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
Bestellangaben | |
---|---|
TF5280-0v50 | TwinCAT 3 CNC Volumetric Compensation, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF5280-0v60 | TwinCAT 3 CNC Volumetric Compensation, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF5280-0v70 | TwinCAT 3 CNC Volumetric Compensation, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF5280-0v80 | TwinCAT 3 CNC Volumetric Compensation, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF5280-0v81 | TwinCAT 3 CNC Volumetric Compensation, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF5280-0v82 | TwinCAT 3 CNC Volumetric Compensation, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF5280-0v83 | TwinCAT 3 CNC Volumetric Compensation, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF5280-0v84 | TwinCAT 3 CNC Volumetric Compensation, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF5280-0v90 | TwinCAT 3 CNC Volumetric Compensation, Plattform-Level 90 (Other) |
TF5280-0v91 | TwinCAT 3 CNC Volumetric Compensation, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF5280-0v92 | TwinCAT 3 CNC Volumetric Compensation, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF5280-0v93 | TwinCAT 3 CNC Volumetric Compensation, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF5280-0v94 | TwinCAT 3 CNC Volumetric Compensation, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen