![APS4322-0000-0000 | XPlanar-Kachel, 240 mm x 240 mm](https://multimedia.beckhoff.com/media/aps4322__web_preview.png)
Die XPlanar-Kachel APS4322 misst 240 mm x 240 mm und ist damit ideal geeignet für den 1-Weg-Betrieb des Movers APM4550 (235 mm Breite) oder für den 2-Wege-Betrieb von Movern des Typs APM42xx (115 bzw. 127 mm Breite). Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.
Darüber hinaus kann die XPlanar-Kachel APS4322 Durchsatz und Flexibilität steigern. Produkte werden dynamisch mit bis zu 10 m/s² beschleunigt und verfahren mit bis zu 2 m/s. Zudem können Positionen auf bis zu 10 µm wiederholgenau angefahren werden. Dynamischer Transport und präzise Positionierung werden kompakt in einer Kachel vereint.
Die elektrische Versorgung erfolgt mittels eines Weitbereich-Netzteils (110…230 V Einspeisung, 200 W Dauerleistung). Ein Betrieb ohne zusätzliche Transformatoren in unterschiedlichen geographischen Regionen ist somit sichergestellt. Die Datenkommunikation wird im Daisy-Chain-Prinzip von Kachel zu Kachel durchgeschliffen. Zur Abführung von Stauwärme ist ein drehzahlgeregelter Lüfteranschluss ebenfalls in die XPlanar-Kachel APS4322 integriert.
Ihre Vorteile:
- platzoptimierter 2-Wege-Betrieb für Produkte bis 1000 g (Mover APM42xx)
- platzoptimierter 1-Weg-Betrieb für Produkte zwischen 3000 g und 4200 g (Mover APM4550)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | APS4322-0000-0000 |
---|---|
Ausführung | Standard |
Max. Drehwinkel | ±5° |
Positionsauflösung | 1 µm (x, y, z) 0,001° (a, b, c) |
Wiederholgenauigkeit | ≤ ±10 µm (x, y, z) ≤ ±0,03° (a, b, c) |
Eingangsspannung | 100…240 V AC/24 V DC |
Abmessungen (B x H x T) | 240 mm x 240 mm x 67 mm |
Gewicht | 5,6 kg |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/APS4322-0000-0000__web_dimensions.gif)
Bestellangaben | XPlanar-Kachel |
---|---|
APS4322-0000-0000 | XPlanar-Kachel, 4 aktive Bereiche, 110/230 V AC/24 V DC, 240 mm x 240 mm x 67 mm, Eigengewicht 5,6 kg |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen