Die Elektrozylinder der Serie AA3000 verbinden die Vorteile eines Pneumatikzylinders mit den Vorzügen der Servotechnik und eignen sich optimal als Direktantrieb für lineare Applikationen mit hohen Prozesskräften und -geschwindigkeiten. Die Baureihe AA3100 für den Kleinspannungsbereich von 24 bis 48 V DC erweitert den Einsatzbereich der Elektrozylinder in die kompakte Antriebstechnik. Die zwei Flanschgrößen bieten je nach Spindelsteigung eine Spitzenkraft von 2650 bis 12.000 N sowie eine maximale Geschwindigkeit von 0,12 bis 0,56 m/s
Am Wellenende der Spindel ist ein Außengewinde, auf welchem handelsübliche Adapter wie z. B. Kugelköpfe oder Spannhaken aus dem Pneumatik-/Hydrauliksortiment montiert werden können. Das Flanschmaß des Elektrozylinders ist an die ISO 15552 angelehnt und verfügt beidseitig über Anschraubpunkte, falls eine Applikation z. B. eine Schwenkaugenanbindung erfordert. Durch diese Kompatibilität fällt der Umstieg von der Pneumatik auf die elektrische Antriebstechnik besonders leicht.
Der verbaute, sichere 24-Bit-Multiturn-Encoder bietet, neben der hohen Auflösung, die Vorteile von OCT und elektronischem Typenschild für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme mit dem bekannten Drive Manager. Als Optionen sind eine andere Spindelsteigung oder eine spielfreie Haltebremse verfügbar.
Highlights
- basierend auf der bewährten AM8000-Antriebstechnik
- kompakte Abmessungen dank vollintegrierter Mechanik
- einfaches Umrüsten von pneumatischen Applikationen durch Kompatibilität zu ISO 15552
- vereint die Kraft, Dynamik und Kompaktheit von Pneumatik mit der Regelbarkeit und Effizienz eines elektrischen Servoantriebs
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: