Anbindung an bestehende Steuerungsarchitekturen
Das MX-System kann neben dem Einsatz als Master mit einer integrierten PC-basierten Steuerung über die Koppler-Module auch als Teilnehmer in externe Steuerungsarchitekturen eingebunden werden. Dies können sowohl EtherCAT-Systeme als auch PROFINET-RT- oder EtherNet/IP-Netztwerke sein. Die Integration in weitere Ethernet-basierte Feldbus-Protokolle ist durch den Einsatz der entsprechenden Koppler-Module ebenfalls möglich. Handelt es sich nicht um einen EtherCAT-Koppler, stellt ein Koppler-Modul ein Gateway zwischen dem externen Netzwerk und dem MX-System-internen EtherCAT-Netzwerk dar.
Alle Koppler verfügen über einen Eingangs- und einen Ausgangsport. Dies ermöglicht Topologien, in denen mehrere MX-System-Stationen verteilt oder als EtherCAT-Strang in einem übergeordneten Netzwerk genutzt werden können.
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: