AM8300
AM8300 |
|||
Baulänge | |||
2 | 3 | 4 | |
Flanschgröße | |||
F3 (72 mm) |
AM8332 Neu M0 = 5,11 Nm, nn = 3000…9000 min-1 |
AM8333 Neu M0 = 7,90 Nm, nn = 3000…9000 min-1 |
|
F4 (87 mm) |
AM8342 Neu M0 = 9,76 Nm, nn = 2500…8000 min-1 |
AM8343 Neu M0 = 15,5 Nm, nn = 2500…8000 min-1 |
AM8344 Neu M0 = 22,6 Nm, nn = 2500…5000 min-1 |
F5 (104 mm) |
AM8352 Neu M0 = 17,0 Nm, nn = 2000…7300 min-1 |
AM8353 Neu M0 = 28,3 Nm, nn = 2000…7000 min-1 |
AM8354 Neu M0 = 31,8 Nm, nn = 2000…4000 min-1 |
F6 (142 mm) |
AM8362 Neu M0 = 50,8 Nm, nn = 1400…5000 min-1 |
AM8363 Neu M0 = 79,4 Nm, nn = 1400…4000 min-1 |
AM8364 Neu M0 = 98,2 Nm, nn = 1500…4000 min-1 |
F7 (197 mm) |
AM8372 Neu M0 = 129 Nm, nn = 1000…3000 min-1 |
AM8373 Neu M0 = 193 Nm, nn = 1000…3000 min-1 |
AM8374 Neu M0 = 274 Nm, nn = 1000…3000 min-1 |