LösenAnheftenSchließen

AM8700 | Servomotoren mit eloxiertem Gehäuse

AM8700

AM8700

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
R2 (77 mm) AM8721
M0 = 0,5 Nm, nn = 8000 min-1
AM8722
M0 = 0,8 Nm, nn = 8000 min-1
AM8723
M0 = 1,2 Nm, nn = 8000 min-1
R3 (89 mm) AM8731
M0 = 1,38 Nm, nn = 6000 min-1
AM8732
M0 = 2,37 Nm, nn = 6000 min-1
AM8733
M0 = 3,22 Nm, nn = 6000 min-1
R4 (114 mm) AM8741
M0 = 2,45 Nm, nn = 6000 min-1
AM8742
M0 = 4,10 Nm, nn = 5000 min-1
AM8743
M0 = 5,65 Nm, nn = 5000 min-1
R5 (134 mm) AM8751
M0 = 4,90 Nm, nn = 5000 min-1
AM8752
M0 = 8,20 Nm, nn = 4000 min-1
AM8753
M0 = 11,40 Nm, nn = 4000 min-1
R6 (189 mm) AM8761
M0 = 12,80 Nm, nn = 3000 min-1
AM8762
M0 = 21,10 Nm, nn = 3000 min-1
AM8763
M0 = 29,00 Nm, nn = 3000 min-1