LösenAnheftenSchließen

AA3100 | Elektrozylinder für die kompakte Antriebstechnik

AA3100

AA3100

Flanschgröße
58 mm 75 mm
Spitzenkraft
2650…5300 N AA3123
Fc = 650/1300 N
6000…12.000 N AA3133
Fc = 1400/2800 N