中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

MX-System | 设计服务

长期以来,控制柜一直是工业自动化领域的核心设备,发挥着至关重要的作用。倍福推出的 MX-System 为用户提供了一种可直接无缝集成到设备中的模块化替代方案。MX-System 将控制、驱动技术、安全技术和 I/O 模块完美融合,打造出一个集成度高且坚固耐用的系统。这些模块通过标准化接口实现供电和通信,且采用预组装设计,真正做到开箱即用。这样不仅减少了大量接线工作、节省了空间,还加快了调试速度,同时仍能确保系统具备良好的可扩展性和高性能。

我们的设计服务可为您创造契机,让您能够对现有的控制柜解决方案与 MX-System 进行全面比较。我们的产品专家可提供非约束性咨询服务,并重点展示如何通过 MX-System 挖掘优化潜力。只需填写咨询表单,即可通过三个简单步骤免费获取一份根据您的应用量身定制的自动化方案。

只需三步,即可轻松打造您的专属 MX-System

1. 提供您的数据

上传您现有的电路图或设备的技术参数。

2. 获取专业方案

我们的产品专家将评估您的需求,并为您量身定制 MX-System 设计方案。

3. 接收完整结果

您将收到一份完整的零件清单、产品可视化效果图和非约束性报价。

为什么选择 MX-System?

与传统控制柜相比,MX-System 减少了 90% 的组件数量,并大幅缩短了规划、安装和调试时间。
与传统控制柜相比,MX-System 减少了 90% 的组件数量,并大幅缩短了规划、安装和调试时间。

分布式 MX-System 首次实现了无控制柜的设备和系统自动化。倍福将四十多年来积累的自动化专业知识整合在一个模块化系统中,它具备传统控制柜的所有功能,并可取代控制柜执行所有任务。

优势

  • 简化工程设计,减少设备占地面积,缩短布线路径
  • 通过 UL/CSA 和 IEC 认证,系统无需改装即可在全球范围内使用
  • 采用即插即用原理:非专业人员也可进行安装
  • 可在系统运行期间快速、清晰地进行系统诊断

为全球客户提供支持

为确保向全球客户提供最佳支持,我们为倍福全线产品提供覆盖超过 75 个国家或地区的国际技术支持服务。我们高度重视以客户的母语提供全面的支持,以确保沟通顺畅无阻,实现高效的知识共享。