AM8762 | Servomotor mit eloxiertem Gehäuse 21,1 Nm (M0), R6 (189 mm)

AM8762 | Servomotor mit eloxiertem Gehäuse 21,1 Nm (M0), R6 (189 mm)

OCT

AM8762 | Servomotor mit eloxiertem Gehäuse 21,1 Nm (M0), R6 (189 mm)

OCT

Der Servomotor AM8762 mit eloxiertem Gehäuse ist ausgelegt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Er eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V. Der mit OCT-Kabeldirektabgang ausgestattete Motor besitzt ein Stillstandsdrehmoment von 21,10 Nm. Der Servomotor mit dem Flanschmaß R6 (189 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b=32 k6 und ein freies Wellenende von d=58 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8762-wLyz21,10 Nm12,40 A3000 min-1

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen