Die Kommunikationsbibliothek TwinCAT 3 AES70 (OCA) stellt Funktionen für den Betrieb eines Systems als OCA (Open Control Architecture)-Controller in einem OCA-Netzwerk zur Verfügung. Hierzu stehen verschiedene Funktionsbausteine wie Gain, Mute und Switch bereit. Diese Funktionsbausteine können genutzt werden, um beliebige OCA-Strukturen und OCA-Geräte abzubilden. Mit TF8810 können OCA-fähige Audioanlagen in die PC-basierte Steuerungsplattform von Beckhoff eingebunden und mit Komponenten aus dem breiten Spektrum der Bedienpanel und I/Os kombiniert werden.
Mehr Informationen auf unserer Branchenseite Entertainment-Industrie.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF8810 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Beinhaltet | TF6310 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10 |
CPU-Architektur | x86, x64 |
Bestellangaben | |
---|---|
TF8810-0v20 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 20 (Economy) |
TF8810-0v30 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF8810-0v40 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 40 (Performance) |
TF8810-0v50 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF8810-0v60 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF8810-0v70 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF8810-0v80 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF8810-0v81 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF8810-0v82 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF8810-0v83 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF8810-0v84 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF8810-0v90 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 90 (Other) |
TF8810-0v91 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF8810-0v92 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF8810-0v93 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF8810-0v94 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen