CX2072 | CPU-Grundmodul

CX2072 | CPU-Grundmodul

CX2072 | CPU-Grundmodul

Status-LEDs
Batteriefach
(unter der Klappe)
CFast
Ethernet- und USB-Anschluss
DVI-Anschluss
Multi-Optionsschnittstelle z. B.
RS232, PROFIBUS, CANopen
CX2072 | CPU-Grundmodul

CX2072 | CPU-Grundmodul

Embedded-PCs aus der CX2000-Produktfamilie

Embedded-PC CX20x2: 12 Kerne auf der Hutschiene

SPS IPC Drives | Leistungssprung bei Embedded-PCs

Embedded-PCs aus der CX2000-Produktfamilie

Embedded-PC CX20x2: 12 Kerne auf der Hutschiene

SPS IPC Drives | Leistungssprung bei Embedded-PCs

Der CX2072 verfügt über eine Intel®-Xeon®-CPU mit 2,1 GHz (12 Cores). Im CPU-Grundmodul ist ein kugelgelagerter und drehzahlüberwachter Lüfter integriert. Das Grundmodul beinhaltet neben der CPU auch den Arbeitsspeicher, der 8 GB RAM umfasst. Optional sind bis zu 64 GB möglich. Die Steuerung bootet von einer CFast-Flash-Speicherkarte, die sowohl das Betriebssystem als auch die Anwenderprogramme und Daten enthält.

Die CPU verfügt intern über 128 kB NOVRAM als persistenten Datenspeicher, falls keine USV genutzt wird.

Durch den Einsatz von TwinCAT 3 kann die Automatisierungsaufgabe auf die verschiedenen Kerne der Intel®-Xeon®-CPU verteilt werden.

Alle Systemmodule der CX2000-Serie für rechts- und linksseitige Funktionserweiterung können angeschlossen werden. Die Module sind intern per PCI-Express angebunden und können im Nachhinein im Feld an die CPU gesteckt werden.

Für die Spannungsversorgung des CPU-Moduls wird ein Netzteilmodul vom Typ CX2100-0014 benötigt. Zwischen Netzteil und CPU können noch bis zu zwei Massenspeichermodule (entweder als CFast Modul CX2550-0010 oder als 2½-Zoll-SSD-Modul CX2550-0020) angesteckt werden, sodass insgesamt bis zu drei Massenspeicher eingesetzt werden können.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX2072
ProzessorIntel® Xeon® D-1567 2,1 GHz
Anzahl Kerne12
GrafikAMD E8860, 2 GB GDDR5
Flash-SpeicherEinschub für CFast-Karte, Karte nicht enthalten
Arbeitsspeicher8 GB DDR4-RAM (erweiterbar ab Werk auf 64 GB)
Persistenter Speicher128 kB NOVRAM integriert
Schnittstellen2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DVI-I, 4 x USB 3.0, 1 x Optionsschnittstelle
Kühlungkugelgelagerter und drehzahlüberwachter Lüfter integriert
Diagnose-LED1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD
SteuerungssoftwareTwinCAT-3-Runtime (XAR)
I/O-Anschlussvia Netzteil (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung)
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Max. Leistungsaufnahme131 W
Abmessungen (B x H x T)204 mm x 99 mm x 91 mm
Gewichtca. 1650 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+50 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
TwinCAT-3-Plattform-LevelVery High Performance (81); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier
Bestellangaben
CX2072-0100CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX2072-0150CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, kein TwinCAT
CX2072-0155CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX2072-0170CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT
CX2072-0175CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX2072-0185CPU-Modul, TwinCAT/BSD, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX2072-0190CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT
CX2072-0195CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten

TwinCAT/BSD erfordert mind. eine 20-GB-CFast-Flash-Karte.

Windows 10 IoT Enterprise erfordert mind. eine 40-GB-CFast-Flash-Karte.

TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.

Optionen
CX2900-0010Betriebssystem vorinstalliert auf 2½-Zoll-Speichermedium für CX20x0, CX20x2 und CX20x3.
Erfordert das Erweiterungsmodul CX2550-0020 und ein 2½-Zoll-Speichermedium.
CX2900-0205Erweiterung auf 16 GB DDR4-RAM statt 8 GB DDR4-RAM für CX2042, CX2062 und CX2072
CX2900-0206Erweiterung auf 32 GB DDR4-RAM statt 8 GB DDR4-RAM für CX2042, CX2062 und CX2072
CX2900-0207Erweiterung auf 64 GB DDR4-RAM statt 8 GB DDR4-RAM für CX2042, CX2062 und CX2072
Optionsschnittstellen
CX2072-N010DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt.
CX2072-N011DisplayPort-Schnittstelle, zusätzlicher DisplayPort für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt.
CX2072-N030RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX2072-N031RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on
CX2072-N031-0001RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on
CX2072-N031-0002RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off
CX2072-N031-0003RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off
CX2072-N031-0004RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on
CX2072-N0672 x Ethernet-Schnittstelle (2 x RJ45, 1/10 GBit/s), Ausführung der Schnittstellen in der oberen Gerätefront
CX2072-N1672 x Ethernet-Schnittstelle (2 x SFP + Cage, 1/10 GBit/s), Ausführung der Schnittstellen in der oberen Gerätefront
CX2072-M1122 x EtherCAT-Master-Schnittstelle
CX2072-B110EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45)
CX2072-M310PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX2072-B310PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX2072-M510CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX2072-B510CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX2072-M930PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
CX2072-B930PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
Zubehör
CX1900-0101DVI-zu-VGA passiver Adapter für den Anschluss von Standard-VGA-Monitoren ans CX-System (führt die VGA-Signale der DVI-I-Schnittstelle aus).
CX1900-0102Ersatzbatterie, passend für CX10x0, CX81x0, CX5xxx, CX90x0, CX20xx
– Lithium-Knopfzelle Typ CR2032, 3 V/225 mAh
– Polarität bei Montage beachten
CX2900-002620-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich (nur für Windows-CE- und TwinCAT/BSD-Betriebssysteme)
CX2900-003840-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-004080-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0042160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0044320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0101Gehäuse-Verriegelungsclips (schwarz) für CX52x0, CX53x0, CX56x0 und CX20xx
10 Verriegelungssets zu je zwei Clips
CX2900-0102Abdeckung für linksseitigen Busstecker, 5 Stück
CX2900-0103Ersatzlüfterkassette für CX2040, CX2042, CX2043, CX2062, CX2072 und CX2020, CX2030, CX2033 mit Lüfteroption
– Kassette bestehend aus Gehäuse und Lüfter 60 mm
– einfacher Austausch im Feld durch kabellose Montage
– Abmessungen (B x H x T): 67 x 62 x 16 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen