CX9020 | CPU-Grundmodul

CX9020 | CPU-Grundmodul

CX9020 | CPU-Grundmodul

Status-LEDs
Batteriefach
(unter der Klappe)
2 x MicroSD
Ethernet- und USB-Anschluss
DVI-Anschluss
Multi-Optionsschnittstelle z. B.
RS232, PROFIBUS, CANopen
CX9020 | CPU-Grundmodul

CX9020 | CPU-Grundmodul

Rigging in Motion: Beckhoff Technologie am Hollywood-Set

Kompakter Embedded-PC CX9020 für PLC und Motion Control

Rigging in Motion: Beckhoff Technologie am Hollywood-Set

Kompakter Embedded-PC CX9020 für PLC und Motion Control

Der CX9020 ist eine kompakte, hutschienenmontierbare Ethernet-Steuerung mit 1-GHz-ARM-Cortex™-A8-CPU. Der Anschluss für die Beckhoff I/O-Systeme ist direkt im CPU-Modul integriert. Das Gerät verfügt über eine automatische Erkennung des jeweiligen Bussystems (E-Bus oder K-Bus) und schaltet in den entsprechenden Modus. Der CX9020 umfasst die CPU mit zwei MicroSD-Kartenslots, den internen Arbeitsspeicher (RAM) und 128 kB NOVRAM als nicht-flüchtigen Speicher. Zwei geswitchte Ethernet-RJ45-, vier USB-2.0- sowie eine DVI-D-Schnittstelle gehören ebenfalls zur Basisausstattung. Die RJ45-Schnittstellen sind auf einen internen Switch geführt und bieten eine einfache Möglichkeit zum Aufbau einer Linientopologie ohne den zusätzlichen Einsatz von Ethernet-Switchen. Das Betriebssystem ist Windows Embedded Compact 7. Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird das CX9020-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung eingesetzt werden kann. Optional kann das Gerät mit einer Feldbus-, einer seriellen oder einer Audioschnittstelle bestellt werden.

Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +60 °C ermöglicht den Einsatz in klimatisch anspruchsvollen Anwendungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX9020
ProzessorARM Cortex™-A8, 1 GHz
Anzahl Kerne1
Flash-Speicher2 x Einschub für MicroSD-Karte, 512-MB-Karte enthalten (erweiterbar)
Arbeitsspeicher1 GB DDR3-RAM (nicht erweiterbar)
Persistenter Speicher128 kB NOVRAM integriert
Schnittstellen2 x RJ45 10/100 MBit/s (interner Switch), 1 x DVI-D, 4 x USB 2.0, 1 x Optionsschnittstelle
Diagnose-LED1 x Power, 1 x TC-Status, 2 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
BetriebssystemWindows Embedded Compact 7, englisch
SteuerungssoftwareTwinCAT-2-Runtime
TwinCAT-3-Runtime (XAR)
I/O-AnschlussE-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromversorgung E-Bus/K-Bus2 A
Max. Leistungsaufnahme5 W
Max. Leistungsaufnahme (mit USV laden)9 W
Abmessungen (B x H x T)84 mm x 100 mm x 91 mm
Gewichtca. 590 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, DNV GL, mit Bestelloption CX2900-0107: ATEX, IECEx, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc
IECEx:
Ex nA IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc
cFMus:
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
TwinCAT-3-Plattform-LevelEconomy Plus (30); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier
Bestellangaben
CX9020-0100CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX9020-0110CPU-Modul, Windows Embedded Compact 7, kein TwinCAT
CX9020-0111CPU-Modul, Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX9020-0112CPU-Modul, Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX9020-0115CPU-Modul, Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten

CX9020-0100: Nur für Linux® geeignet (kein Umschalten auf Windows CE mehr möglich), für weitere Informationen siehe http://github.com/beckhoff

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.

Optionen
CX9020-U900interne kapazitive 1-Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die MicroSD-Karte
CX1900-013116-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte
CX2900-0107Gerätemodifikation für Embedded-PCs CX5120, CX5130, CX5140 und CX9020 gemäß den Anforderungen für die ATEX-, IECEx- und FM-Zertifizierung. Diese Gerätemodifikation ist zwingend notwendig, um die Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 bzw. Class I, Div. 2 einzusetzen.
Beinhaltet die Modifikation und Relokation des Geräteaufklebers sowie einen ab Werk montierten Haltebügel zur mechanischen Sicherung der Steckverbinder.
Produktkennzeichnung:
ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc und II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc
IECEx: Ex nA IIC T4 Gc und Ex tc IIIC T135 °C Dc
cFMus: CL I, DIV 2. GP A, B, C, D und CL I, Zn 2 AEx/Ex ec IIC T4 Gc
Dokumentation zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen beachten.
Optionsschnittstellen
CX9020-N020Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out
CX9020-N030RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig (RXD, TXD, RTS, CTS)
CX9020-N031RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on
CX9020-N031-0001RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on
CX9020-N031-0002RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off
CX9020-N031-0003RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off
CX9020-N031-0004RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on
CX9020-B110EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45)
CX9020-M310PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX9020-B310PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX9020-M510CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX9020-B510CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX9020-M930PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
CX9020-B930PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
*Nur als Flash-Speicher-Erweiterung zu einem bestellten CX-CPU-Modul verfügbar. Passend für CX70xx, CX80xx, CX81xx, CX9020.
Zubehör
CX1900-0102Ersatzbatterie, passend für CX10x0, CX81x0, CX5xxx, CX90x0, CX20xx
– Lithium-Knopfzelle Typ CR2032, 3 V/225 mAh
– Polarität bei Montage beachten
CX1900-0122512-MB-MicroSD-Karte
CX1900-01241-GB-MicroSD-Karte
CX1900-01262-GB-MicroSD-Karte
CX1900-01284-GB-MicroSD-Karte
CX1900-01308-GB-MicroSD-Karte
CX1900-013216-GB-MicroSD-Karte