中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

VCS2000-0200 | 面阵相机,2.5 Gbit/s,索尼 IMX392,单色,2.3 MP

VCS2000-0200 | 面阵相机,2.5 Gbit/s,索尼 IMX392,单色,2.3 MP

VCS2000-0200 | 面阵相机,2.5 Gbit/s,索尼 IMX392,单色,2.3 MP

VCS2000-0200 | 面阵相机,2.5 Gbit/s,索尼 IMX392,单色,2.3 MP

VCS2000-0200 | 面阵相机,2.5 Gbit/s,索尼 IMX392,单色,2.3 MP

VCS2000-0200 | 面阵相机,2.5 Gbit/s,索尼 IMX392,单色,2.3 MP

VCS2000-0200 | 面阵相机,2.5 Gbit/s,索尼 IMX392,单色,2.3 MP

VCS2000-0200 | 面阵相机,2.5 Gbit/s,索尼 IMX392,单色,2.3 MP

VCS2000-0200 | 面阵相机,2.5 Gbit/s,索尼 IMX392,单色,2.3 MP

VCS2000-0200 | 面阵相机,2.5 Gbit/s,索尼 IMX392,单色,2.3 MP

VCS2000-0200 | 面阵相机,2.5 Gbit/s,索尼 IMX392,单色,2.3 MP

Cables and connectors overview

Cables and connectors overview

Cables and connectors overview

防护等级高达 IP65/67 的x性能稳定的 VCS20x0 工业相机能够生成高品质图像数据,用于工业图像处理。它通过 EtherCAT P 进行供电。作为一款功能全面的设备,它可以与所有基于 EtherCAT 的设备流程同步。图像数据通过 2.5 Gbit/s 的带宽传输给上一级控制器。

产品状态:

正常供应

产品信息

技术参数VCS2000-0200
产品类别相机
类别/版本面阵相机
传输速率2.5 Gbit/s
传感器索尼 IMX392,CMOS,全局快门
传感器尺寸1/2.3" (7.8 mm)
光谱敏感性单色
像素数量2.3 MP
像素尺寸3.45 µm
图像分辨率(H x V)1920 x 1200
帧率129
比特深度12
像素格式Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
以太网1000/2500BASE-T
电源EtherCAT P, 24 V DC (-15 %/+20 %)
最大功率输入9 W
连接方式M8,母头,4 针,P-coded
M12,母头,8 针,X-coded
镜头安装C 口
防护等级IP65/67,带镜头保护管和连接器
重量370 g
外形尺寸(W x H x D)72 mm x 72 mm x 38.4 mm
工作温度0…60 °C
认证/标记CE、UKCA、UL(准备中)

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款