防护等级高达 IP65/67 的x性能稳定的 VCS20x1 工业相机能够生成高品质图像数据,用于工业图像处理。它通过 EtherCAT P 进行供电。作为一款功能全面的设备,它可以与所有基于 EtherCAT 的设备流程同步。图像数据通过 2.5 Gbit/s 的带宽传输给上一级控制器。
产品状态:
正常供应
产品信息
技术参数 | VCS2001-0200 |
---|---|
产品类别 | 相机 |
类别/版本 | 面阵相机 |
传输速率 | 2.5 Gbit/s |
传感器 | 索尼 IMX392,CMOS,全局快门 |
传感器尺寸 | 1/2.3" (7.8 mm) |
光谱敏感性 | 彩色 |
像素数量 | 2.3 MP |
像素尺寸 | 3.45 µm |
图像分辨率(H x V) | 1920 x 1200 |
帧率 | 129 |
比特深度 | 12 |
像素格式 | Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p、BayerGR |
以太网 | 1000/2500BASE-T |
电源 | EtherCAT P, 24 V DC (-15 %/+20 %) |
最大功率输入 | 9 W |
连接方式 | M8,母头,4 针,P-coded
M12,母头,8 针,X-coded |
镜头安装 | C 口 |
防护等级 | IP65/67,带镜头保护管和连接器 |
重量 | 370 g |
外形尺寸(W x H x D) | 72 mm x 72 mm x 38.4 mm |
工作温度 | -10…+60 °C |
认证/标记 | CE、UKCA、UL(准备中) |
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款