Zařízení EK1000 rozšiřuje systém EtherCAT I/O společnosti Beckhoff o nový Bus Coupler. Toto zařízení umožňuje komunikaci mezi segmenty EtherCATu a vzdálenými EtherCATovými řídicími systémy prostřednictvím heterogenních ethernetových sítí. Prostřednictvím podpory funkcí TSN (časově sensitivní síť), minimalizuje coupler zpoždění způsobené přepínači v ethernetových sítích a umožňuje využití široké škály terminálů EtherCAT I/O a dalších EtherCAT zařízení tak, aby byla použitelná i v sítích TSN.
EtherCAT TSN Coupler spojuje výhody světa EtherCATu a sítí TSN. EtherCAT se běžně využívá k propojení mnoha malých datových paketů digitálních a analogových vstupů, které se typicky vyskytují v průmyslovém prostředí, a vytváří tak kompletní obraz procesu. Na druhé straně TSN umožňuje definici datových toků v heterogenních ethernetových sítích v reálném čase a upřednostňuje přenos těchto datových toků v celé síťové infrastruktuře. Výsledkem je, že řídicí systémy mohou v reálném čase prostřednictvím TSN přes ethernetové sítě oslovit více segmentů EtherCATu. Není tedy nutné jakkoliv modifikovat stávající zařízení EtherCAT slave.
EtherCAT TSN Coupler, instalovaný jako první zařízení v rámci segmentu EtherCAT, poskytuje dvě ethernetová rozhraní. Jeden z těchto 100 Mbit/s portů spojí coupler s ethernetovou sítí nebo se sítí TSN. Druhý port lze použít pro volitelnou integraci dalších vzdálených EtherCAT zařízení. EK1000 zajišťuje přenos telegramů z TSN do portu EtherCAT s minimálním zpožděním. Tímto způsobem jsou nyní k dispozici i v sítích TSN speciální funkce EtherCATu, jako například distribuované hodiny a eXtreme Fast Control (xFC) nebo komunikace s pohony na EtherCATu. V sítích bez rozšíření TSN lze Bus Coupler také použít pro integraci sítě EtherCAT do standardní ethernetové sítě.
Ms. Markéta Dudášová
Beckhoff Automation s.r.o.
Sochorova 23
61600 Brno
Česká republika