中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

EP7047-1032 | EtherCAT 端子盒,单通道运动控制接口,步进电机,48 V DC,5 A,矢量控制, M12,带增量编码器

图片相似,可能包含可选附件
EP7047-1032 | EtherCAT 端子盒,单通道运动控制接口,步进电机,48 V DC,5 A,矢量控制, M12,带增量编码器

EP7047-1032 | EtherCAT 端子盒,单通道运动控制接口,步进电机,48 V DC,5 A,矢量控制, M12,带增量编码器

EtherCAT signal input
EtherCAT signal output
M12 I/O connection sockets
Signal status display
Labeling areas
Power supply status display:
Box supply (US)
Auxiliary voltage (UP)
Power IN
Power OUT
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | GNDP
2 | GNDS
3 | FE
4 | +24 V DC US
5 | +48 V DC UP
EP7047-1032 | EtherCAT 端子盒,单通道运动控制接口,步进电机,48 V DC,5 A,矢量控制, M12,带增量编码器

EP7047-1032 | EtherCAT 端子盒,单通道运动控制接口,步进电机,48 V DC,5 A,矢量控制, M12,带增量编码器

EtherCAT 端子盒 EP7047-1032 用于中等性能的步进电机。PWM 输出端适用于各种电压和电流, 它们与限位开关的 2 个输入一起集成在 EtherCAT 端子盒中。仅需修改几个参数,EP7047-1032 即可适用于特定电机和应用。该端子盒非常适合用于实现配备有防扭转集成编码器(1024 inc/rev)的 AS2000 步进电机的闭环控制。5 V 和 24 V 版本均可用作单端编码器。

产品状态:

正常供应

产品信息

技术参数EP7047-1032
协议EtherCAT
总线接口2 x M8 接口,4 针,A-coded,屏蔽型
输出数量1 x 步进电机,1 x 电机制动器
通道数量1
输入数量2 x 终点位置,1 x 反馈
连接方式直接连接电机 + 反馈
负载类型两相步进电机(单极/双极)
额定电压24 V DC
电源供电电压8…48 V DC(外部)
输出电流最大 5.0 A
分布式时钟
步频最大可配置为 16,000 全步/秒
分步模式64 细分步距
电流控制器频率约 30​ kHz
诊断 LED故障相位 A 和 B,失步/停转,电源,启用
分辨率典型应用中约 5000 个位置(每转)
编码器连接A,B,C,门/锁存
编码器工作电压24 V DC,典型值 20 mA
电源接口供电:1 x 7/8” 公头,5 针;下游连接:1 x 7/8” 母头,5 针
电气隔离500 V
Us 电流消耗120 mA
功能特点行程距离控制,编码器输入,矢量控制
工作温度-25…+60 ℃
储藏温度-40…+85 ℃
抗振/抗冲击性能符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准
防护等级/安装位置IP65/66/67(符合 EN 60529 标准)/可变
认证/标记CE、UL(准备认证中)
技术参数7/8”馈线
外形尺寸(W x H x D)60 mm x 150 mm x 26.5 mm
材料PA6(聚酰胺)
安装方式2 个直径为 3.5 mm 的安装孔,用于 M3;2 个直径为 4.5 mm 的安装孔,用于 M4

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款