Sídlo Česká republika
Beckhoff Automation s.r.o.

Sochorova 23
61600 Brno, Česká republika

+420 511 189 250
info.cz@beckhoff.com
www.beckhoff.com/cs-cz/

AA3000 | Electric cylinder

AA3000

AA3000

Flange code
58 mm 75 mm 110 mm
Peak force
3125…6250 N AA3023
Fc = 700/1400 N
6250…12500 N AA3033
Fc = 1850/3700 N
12500…25000 N AA3053
Fc = 3200…12,700 N