PC industrial ultracompacto C7015 para la integración directa en la máquina

Potente Edge Device – compacto, sin ventilador y con elevado grado de protección IP 65/67

Con el PC industrial ultracompacto C7015, Beckhoff aúna sus amplios conocimientos en las áreas de IPC y componentes IP 65/67. El resultado es un PC industrial construido completamente con el grado de protección IP 65/67 para el montaje directo en la máquina o instalación. De esta forma se dispone ahora de un Edge Device instalable de forma descentralizada con elevada potencia de cálculo multinúcleo. En su función como ordenador de control completo, el dispositivo también reduce el espacio necesario del armario de distribución y simplifica el diseño de la máquina, así como posteriores ampliaciones de la instalación.

El PC industrial ultracompacto C7015, con un extremadamente reducido tamaño de 85 x 167 x 43 mm, es un dispositivo IP 65/67 económico y a la vez potente para su instalación directamente in situ. Como ordenador compacto y sin ventilador, es universalmente adecuado para la automatización, visualización y comunicación de alto rendimiento. Su aplicación va desde el clásico control de máquinas hasta el uso como Edge Device descentralizado en modernos conceptos Industrie 4.0.

Edge Device de alto rendimiento

El C7015 está equipado con una CPU de alto rendimiento Intel Atom® multinúcleo con hasta cuatro núcleos de procesador. En comparación con los Edge Devices convencionales basados en ARM, esto permite la implementación de aplicaciones significativamente más complejas, así como el preprocesamiento descentralizado de datos y el registro de grandes volúmenes de datos. La construcción del dispositivo con grado de protección IP 65/67 es otra característica especial que hace que el C7015 sea ideal para aplicaciones Edge modernas, incluso en entornos de máquinas adversos.

Control de máquina descentralizado con EtherCAT P

El IPC con grado IP-65/67 también es perfectamente adecuado como control de máquina altamente funcional. Gracias a su montaje directamente en el campo se puede ahorrar un valioso espacio en el armario de distribución. Esto es especialmente válido en combinación con otros componentes de Beckhoff de elevado grado de protección, como el sistema de servoaccionamiento descentralizado AMP8000 y los módulos I/O EtherCAT P de la serie EPP. De esta manera, por un lado, puede simplificarse significativamente el concepto de la máquina y, por otro lado, puede minimizarse el coste de las subsiguientes ampliaciones de la instalación, por ejemplo, con el registro de datos de energía.

La conexión EtherCAT P integrada del C7015 abre nuevas posibilidades para la conexión eficiente de sensores/actuadores a través de los módulos EPP con protección IP 67. De esta forma, por ejemplo, también tareas complejas de diagnóstico o Condition Monitoring pueden resolverse de manera descentralizada y con un mínimo esfuerzo de instalación. Para ello se ofrece una placa de montaje especial para el montaje directo de un módulo EPP al C7015. En caso necesario, se pueden conectar otros módulos EPP a través de EtherCAT P, de forma flexible y orientada a la aplicación.

Tamara  Curiel

Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/