随着 EL4172 和 EL4174 输出端子模块的推出,倍福高性能 EtherCAT 多功能端子模块系列产品线得到了进一步的完善和补充。与 EL4072 和 EL4074 相比,这两款全新的 2 通道和 4 通道端子模块不仅保留了 16 位的高分辨率,而且输出速率还提升至 10 ksps。
这两款 EL417x 模拟量输出端子模块可以输出 ±10 V 和 ±20 mA 范围内的所有常见标准信号,而 EL307x 输入端子模块则能够处理这些信号。所有输出都可以单独进行参数设置,并为单端输出,旨在减少接线工作。电流输出可支持高阻值负载,并通过诊断功能检测过载、断线或短路等故障。这两款 EtherCAT 端子模块都支持 ±107 % 扩展量程,也可用于传输非典型设定点,例如错误状态的传输。
全新的 EL3x7x 和 EL4x7x 系列 EtherCAT多功能模拟量端子模块可为从简单到复杂的各类应用场景提供既可靠又功能全面的解决方案。凭借其出色的性能表现、高度紧凑的设计以及高达的 16 位分辨率的精度,它们在 IP20 级模拟量 I/O 领域树立了新的标杆。

Ms. Vivian Wang
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072
中国
+86 21 6631 2666
+86 21 6631 5696
press@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/