본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

확장된 범위의 EtherCAT 다기능 터미널

16비트 분해능 및 10ksps 샘플링 속도를 지원하는 아날로그 출력 터미널

Beckhoff는 고성능 EtherCAT 다기능 터미널 제품군에 출력 터미널 EL4172 및 EL4174를 추가했다. EL4072 및 EL4074와 달리 새로운 2채널 및 4채널 터미널은 16비트 분해능을 유지하면서 10ksps의 샘플링 속도로 작동한다.

두 개의 EL417x 아날로그 출력 터미널은 ±10V 및 ±20mA 범위의 알려진 모든 표준 신호를 출력하며, EL307x 입력 터미널은 이러한 신호를 처리할 수 있다. 모든 출력을 개별적으로 매개변수화할 수 있으며, 싱글엔드 방식으로 구성되어 케이블 작업을 줄일 수 있다. 전류 출력은 높은 부하 저항을 가질 수 있으며 진단 기능을 통해 과부하, 단선 또는 단락과 같은 작동 오류를 감지할 수 있다. EtherCAT 터미널은 ±107%의 확장된 출력 범위를 가지고 있어 오류 상태 전송과 같은 비정형 설정값을 전달하는 데 사용할 수 있다.

새로운 아날로그 EL3x7x 및 EL4x7x EtherCAT 다기능 터미널은 간단한 작업부터 매우 까다로운 작업에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 안정적이고 다재다능한 솔루션을 제공한다. 고성능, 콤팩트한 디자인, 정밀한 16비트 분해능으로 아날로그 IP20 I/O 분야에서 새로운 표준을 제시한다.

12.11.2024

새로운 EL417x 출력 터미널은 아날로그 EtherCAT 다기능 터미널 제품군을 완성한다.

Bella Jeong

Bella Jeong
Beckhoff Automation Co., Ltd.
대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시
대한민국

+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
press-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/