A linha de terminais multifuncional EtherCAT de alto desempenho da Beckhoff é complementada pelos terminais de saída EL4172 e EL4174. Em contraste com o EL4072 e o EL4074, os novos terminais de 2 e 4 canais operam com uma taxa de amostragem de 10 ksps, mantendo a resolução de 16 bits.
Os dois terminais de saída analógica EL417x emitem todos os sinais padrão conhecidos na faixa de ±10 V e ±20 mA, e as entradas EL307x podem processá-los. Todas as saídas podem ser parametrizadas individualmente e são de extremidade única para reduzir o trabalho de cabeamento. As saídas de corrente podem ter altas resistências de carga e detectar falhas operacionais, como sobrecarga, quebra de fio ou curto-circuito, por meio de um recurso de diagnóstico. Os terminais EtherCAT têm uma faixa de saída estendida de ±107%, que também pode ser usada para transmitir pontos de ajuste atípicos, por exemplo, transmitindo estados de erros
A nova família de terminais multifuncional EtherCAT analógicos EL3x7x e EL4x7x oferece uma solução confiável e versátil para uma ampla gama de aplicações, desde as mais simples até as mais exigentes. Com seu alto desempenho, design compacto e resolução precisa de 16 bits, eles estabelecem novos padrões no campo de E/S analógicas IP20.
Os novos terminais de saída EL417x completam a linha de terminais multifuncional EtherCAT analógicos.
Products
Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/