Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Spektrum der EtherCAT-Multifunktionsklemmen ergänzt

Analoge Ausgangsklemmen mit 16-Bit-Auflösung und 10-kSps-Samplingrate

Das Spektrum der hochperformanten EtherCAT-Multifunktionsklemmen von Beckhoff wird um die Ausgangsklemmen EL4172 und EL4174 ergänzt. Im Gegensatz zu EL4072 und EL4074 arbeiten die neuen 2- und 4-kanaligen Klemmen mit 10-kSps-Samplingrate, bei gleichbleibender 16-Bit-Auflösung.

Die beiden analogen Ausgangsklemmen EL417x geben alle bekannten Norm-Signale im Bereich von ±10 V und ±20 mA aus, während die Eingänge EL307x diese verarbeiten können. Alle Ausgänge sind einzeln parametrierbar und single-ended ausgeführt, um Verkabelungsaufwände zu reduzieren. Die Stromausgänge können hohe Bürdenwiderstände treiben und über ein Diagnose-Feature Betriebsstörungen, wie z. B. Überlastung, Drahtbruch oder Kurzschluss, erkennen. Die EtherCAT-Klemmen besitzen einen erweiterten Ausgabebereich von ±107 %, mit dem sich atypische Sollwerte z. B. zur Übermittlung von Fehlerzuständen weitergeben lassen.

Die neuen analogen EtherCAT-Multifunktionsklemmen der EL3x7x- und EL4x7x-Familie bieten eine zuverlässige und vielseitige Lösung für ein breites Anwendungsspektrum – von einfachen bis hin zu anspruchsvollsten Applikationen. Mit ihrer hohen Leistung, der kompakten Bauform und der präzisen 16-Bit-Auflösung setzen sie neue Maßstäbe im Bereich der analogen IP20-I/Os.

12.11.2024

Die neuen Ausgangsklemmen EL417x runden das Spektrum an analogen EtherCAT-Multifunktionsklemmen weiter ab.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/