Gama ampliada de terminales multifunción EtherCAT

Terminales de salida analógica con resolución de 16 bits y tasa de muestreo de 10 kmuestras/s

La gama de terminales multifunción EtherCAT de alto rendimiento de Beckhoff se completa con los terminales de salida EL4172 y EL4174. A diferencia de los modelos EL4072 y EL4074, los nuevos terminales de 2 y 4 canales funcionan con una tasa de muestreo de 10 kmuestras/s, sin renunciar a la resolución de 16 bits.

Los dos terminales de salida analógica EL417x emiten todas las señales estándar conocidas en el rango de ± 10 V y ± 20 mA, que las entradas EL307x son capaces de procesar. Todas las salidas se pueden parametrizar individualmente y son de un solo extremo, lo que reduce el trabajo de cableado. Las salidas de corriente pueden presentar altas resistencias de carga y detectar fallos de funcionamiento como sobrecargas, roturas de cables o cortocircuitos mediante una función de diagnóstico. Los terminales EtherCAT disponen de un rango de salida ampliado de ± 107 %, que puede utilizarse para transmitir valores de consigna atípicos, por ejemplo, para transmitir estados de error.

La nueva familia analógica EL3x7x y EL4x7x de terminales multifunción EtherCAT ofrece una solución fiable y versátil para una amplia gama de aplicaciones, desde las más sencillas hasta las más exigentes. Con su alto rendimiento, su diseño compacto y su precisa resolución de
16 bits, establecen nuevos estándares en el ámbito de las E/S IP20 analógicas

12.11.2024

Los nuevos terminales de salida EL417x completan la gama de terminales analógicos multifunción EtherCAT.

Tamara  Curiel

Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/