Gamme élargie de bornes multifonctionnelles EtherCAT

Bornes de sortie analogique avec une résolution de 16 bits et un taux d’échantillonnage de 10 kSamples/s

Les bornes de sortie EL4172 et EL4174 viennent compléter la gamme des bornes multifonctionnelles EtherCAT performantes de Beckhoff. Contrairement aux EL4072 et EL4074, les nouvelles bornes à 2 et 4 canaux fonctionnent avec un taux d’échantillonnage de 10 kSamples/s tout en conservant une résolution de 16 bits.

Les deux bornes de sortie analogique EL417x émettent tous les signaux standard connus dans la plage de ±10 V et ±20 mA, et les entrées EL307x peuvent les traiter. Toutes les sorties peuvent être paramétrées individuellement et sont single-ended pour réduire le travail de câblage. Les sorties de courant peuvent avoir des résistances de charge élevées et détecter les défauts de fonctionnement tels que les surcharges, les ruptures de fil ou les courts-circuits grâce à une fonction de diagnostic. Les bornes EtherCAT disposent d’une plage de sortie étendue de ±107%, qui peut être utilisée pour transmettre des valeurs de consigne atypiques, par exemple pour transmettre des états d’erreur

La nouvelle famille de bornes multifonctionnelles analogiques EtherCAT EL3x7x et EL4x7x propose une solution fiable et polyvalente pour un large éventail d’applications, des plus simples aux plus exigeantes. Avec leurs performances élevées, leur conception compacte et leur résolution précise de 16 bits, elles établissent de nouvelles normes dans le domaine des E/S analogiques IP20.

12.11.2024

Les nouvelles bornes de sortie EL417x complètent la gamme des bornes multifonctionnelles analogiques EtherCAT.

Carine Larfouilloux

Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France

+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/