Si amplia la gamma di terminali multifunzione EtherCAT

Terminali di uscite analogiche con risoluzione a 16 bit e frequenza di campionamento di 10 ksps

La gamma di terminali multifunzione EtherCAT ad alte prestazioni di Beckhoff è completata dai terminali di uscita EL4172 ed EL4174. A differenza dei modelli EL4072 ed EL4074, i nuovi terminali a 2 e 4 canali funzionano con una frequenza di campionamento di 10 ksps, pur mantenendo la risoluzione a 16 bit.

I due terminali di uscita analogici EL417x emettono tutti i segnali standard noti nell’intervallo di ±10 V e ±20 mA, che possono essere elaborati dagli ingressi EL307x. Tutte le uscite possono essere parametrizzate individualmente e sono single-ended per ridurre il lavoro di cablaggio. Le uscite di corrente possono avere resistenze di carico elevate e rilevare errori di funzionamento come sovraccarico, rottura dei fili o cortocircuito tramite una funzione diagnostica. I terminali EtherCAT dispongono di un intervallo di uscita esteso di ±107%, che può essere utilizzato per trasmettere setpoint atipici, ad esempio per la trasmissione di stati di errore.

La nuova famiglia di terminali analogici multifunzione EtherCAT EL3x7x ed EL4x7x offre una soluzione affidabile e versatile per un’ampia gamma di applicazioni, da quelle più semplici a quelle più impegnative. Grazie alle loro elevate prestazioni, al design compatto e alla precisa risoluzione a 16 bit, stabiliscono nuovi standard nel campo degli I/O analogici IP20.

12.11.2024

I nuovi terminali di uscita EL417x completano la gamma di terminali analogici multifunzione EtherCAT.

Elena Briganti

Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/