Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

Bővült a többfunkciós EtherCAT terminálok választéka

16 bit felbontású és 10 kHz mintavételi sebességű analóg kimeneti terminálok

A Beckhoff kiváló jellemzőkkel rendelkező többfunkciós EtherCAT termináljainak választéka az EL4172 és EL4174 típusú kimeneti terminállal bővült. Az EL4072 és EL4074 típusú egységgel ellentétben az új két- és négycsatornás terminálok a 16 bites felbontás megtartása mellett 10 kHz-es mintavételi sebességgel működnek.

Az EL417x-sorozatú analóg kimeneti terminálok alkalmasak minden ismert szabványos jel előállítására a ±10 V-os és ±20 mA-es tartományban, az EL307x-család egységei pedig ezeket fel is tudják dolgozni. Mindegyik kimenet egyedileg paraméterezhető, és a kábelezési munka csökkentése érdekében aszimmetrikus felépítésű. Az áramkimenetek nagy terhelőellenállásokat is meg tudnak hajtani, és egy diagnosztikai funkción keresztül képesek üzemzavarokat – például túlterhelést, vezetékszakadást vagy rövidzárlatot – érzékelni. Ezek a megnövelt, ±107%-os kimeneti tartományú EtherCAT terminálok alkalmasak atipikus célértékek leadására, például hibaállapotok közvetítésére.

A EL3x7x- és EL4x7x-sorozatú, többfunkciós EtherCAT terminálok új családja megbízhatóan és rugalmasan használható számos különféle területen, az egyszerű alkalmazásoktól egészen a kifinomult megoldásokig terjedően. Kiváló jellemzőik, kompakt kivitelük és pontos, 16 bites felbontásuk új mércét állít fel az IP20 védettségű analóg be-/kimeneti egységek terén.

Éva Anna Porgánszki

Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/