Utökat sortiment med multifunktionella EtherCAT-terminaler

Analoga utgångsterminaler med 16-bitars upplösning och 10 ksps samplingsfrekvens

Beckhoffs sortiment med högpresterande, multifunktionella EtherCAT-terminaler kompletteras med utgångsterminalerna EL4172 och EL4174. Till skillnad mot EL4072 och EL4074 så använder de nya 2- och 4-kanalsterminalerna 10 ksps samplingsfrekvens med bibehållen 16-bitars upplösning.

De två analoga EL417x-utgångsterminalerna klarar alla kända standardsignaler i intervallet ±10 V och ±20 mA som EL307x-ingångarna kan bearbeta. Alla utgångar går att parametrera individuellt och har ensidig signalering för minskad kabeldragning. Strömutgångarna kan ha höga lastresistanser och detektera driftfel som överbelastning, trådbrott och kortslutning med en diagnosfunktion. EtherCAT-terminalerna har utökat utgångsintervall på ±107% som går att använda för att vidarebefordra avvikande börvärden t.ex. vid överföring av feltillstånd.

De nya, analoga EL3x7x- och EL4x7x-serierna med multifunktionella EtherCAT-terminaler ger en tillförlitlig och mångsidig lösning för många olika användningsområden - från enkla till väldigt krävande. Med sin höga prestanda, kompakta design och precisa 16-bitars upplösning sätter de nya standarder inom området för analoga IP20 I/O-enheter.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/