Produktmanager (m/w/d) Automatisierungssoftware

Arbeitsort

Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Arbeitsbereich

Produktmanagement

Beginn

Ab sofort

Beckhoff Automation ist ein führendes Technologieunternehmen für Automatisierungstechnik und ein Pionier im Bereich der PC-basierten Steuerungstechnik. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 sind wir ein eigenständiges und inhabergeführtes Familienunternehmen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielten wir weltweit mit 5.450 Mitarbeitenden und Vertretungen in über 75 Ländern einen Umsatz von 1,24 Milliarden Euro. 

Werden Sie Produktmanager (m/w/d) Automatisierungssoftware und gestalten Sie die Zukunft unserer PC-basierten Automatisierungssoftware TwinCAT aktiv mit – in enger Zusammenarbeit mit der Softwareentwicklung, dem Vertrieb und internationalen Kunden.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.

Tätigkeitsbereich

  • Übernahme der Verantwortung für den Produktbereich PLC: Steuerung des gesamten Produktlebenszyklus für TwinCAT PLC, TwinCAT PLC++ und den TwinCAT PLC Profiler – von der Anforderungsaufnahme und Roadmap über das Release bis zur kontinuierlichen Pflege
  • enge Zusammenarbeit mit der Softwareentwicklung, dem Vertrieb und dem technischen Support zur Priorisierung von Anforderungen sowie zur Ableitung von Features und Optimierungen
  • technische Unterstützung des internationalen Vertriebs sowie unserer Kunden zum Produktbereich PLC
  • Präsentation unseres Lösungsportfolios zum Produktbereich PLC auf nationalen und internationalen Fachmessen, Kundentagen sowie Events
  • Erstellung und Pflege technischer Dokumentationen sowie Durchführung interner Schulungen

Anforderungen

  • erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Elektrotechnik, Mechatronik, Digitale Technologien, Software-Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen oder eine vergleichbare technische Qualifikation mit dem Fokus auf Automatisierungssoftware
  • alternativ eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker (m/w/d) der Fachrichtung Elektrotechnik sowie idealerweise eine mehrjährige Tätigkeit im industriellen Umfeld
  • Erfahrungen im Produktmanagement oder in einer Schnittstellenrolle zwischen Softwareentwicklung und operativen Bereichen sind von Vorteil
  • fundierte technische Kenntnisse der Automatisierung mit PLC/Motion und PC-Technik
  • Programmiererfahrung in IEC 61131-3
  • Erfahrungen mit unserer Automatisierungssoftware TwinCAT sind wünschenswert
  • hohe Affinität zu technischen Themen und komplexen Zusammenhängen, verbunden mit der Fähigkeit, technische Inhalte zielgruppengerecht und verständlich darzustellen
  • selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, zugleich „out-of-the-box“-Denkvermögen zur Lösungsfindung
  • Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen, auch im internationalen Umfeld
  • sehr gute Deutschkenntnisse (C1-Niveau) und gute Englischkenntnisse (mindestens B2-Niveau) in Wort und Schrift

Wir bieten

  • spannende Aufgaben in einem internationalen Hightechunternehmen mit viel Freiraum für innovative Ideen und fachliche Entwicklung
  • eine offene und familiär geprägte Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und eine Kultur des persönlichen „Du“
  • einen zukunftssicheren Arbeitsplatz bei einem wirtschaftlich solide aufgestellten und inhabergeführten Familienunternehmen
  • eine attraktive Vergütung, 30 Tage Urlaub, Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, vermögenswirksame Leistungen sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
  • flexible und moderne Arbeitszeitmodelle, inklusive Gleitzeit sowie die Möglichkeit, Mehrarbeit durch Freizeit auszugleichen oder mit einem fairen Zuschlag auszahlen zu lassen
  • abhängig vom Aufgabengebiet die Option, nach einer erfolgreichen Einarbeitungsphase und Probezeit an einzelnen Tagen mobil zu arbeiten
Fragen? Melden Sie sich gerne bei unserem Ansprechpartner:
Theresa Isenberg
Theresa Isenberg

Personalabteilung
jobs@beckhoff.com
+49 5246 963-0