TwinCAT Machine Learning Creator simplifica la formación de IA

Automatización sin fisuras desde los datos hasta el modelo de IA

TwinCAT Machine Learning Creator de Beckhoff está dirigido a expertos en automatización y procesos y añade la creación automatizada de modelos de IA al flujo de trabajo de TwinCAT 3. Esto permite a los usuarios gestionar todo el proceso por ellos mismos, desde la recogida de datos hasta el modelo entrenado, sin necesidad de tener conocimientos propios de IA. El modelo acabado se adapta de forma óptima a los requisitos en tiempo real del entorno de control en términos de latencia y precisión.

Una de las principales aplicaciones del versátil TwinCAT Machine Learning Creator (TE3850) es el procesamiento de imágenes con asistencia mediante IA para el control de calidad. Esto, junto con varias otras aplicaciones, aprovecha la facilidad y la estandarización de la creación de modelos de IA para la automatización a través de nuestra plataforma de desarrollo sin código. No solo potencia los estándares abiertos, las interfaces y las mejores prácticas, sino que también ofrece modelos entrenados en el formato estándar abierto ONNX. Estos modelos de IA de latencia optimizada para aplicaciones de control están especialmente adaptados para funcionar en IPC de Beckhoff y con productos TwinCAT, aunque también pueden utilizarse como modelos ONNX más allá del mundo de productos de Beckhoff.

Con TwinCAT Machine Learning Creator, que ofrece la creación totalmente automatizada de modelos de IA, el potencial de la inteligencia artificial está ahora al alcance de todos, incluidas las empresas más pequeñas, lo que ofrece una ventaja competitiva y soluciones muy necesarias para la creciente escasez de especialistas. Y para los expertos experimentados en IA, esta solución sirve para agilizar considerablemente su carga de trabajo al tiempo que minimiza la posibilidad de errores. La posibilidad de acelerar los procesos del desarrollo de proyectos ofrece otra clara ventaja, especialmente gracias a que la herramienta de desarrollo proporciona métodos amplios y transparentes para visualizar el comportamiento de los modelos creados y compararlos entre sí. Los usuarios también pueden beneficiarse de la generación automática de informes, que facilita los procesos de auditoría para la creación de modelos de IA. Otro aspecto crucial es que los datos necesarios propios de la aplicación se mantienen protegidos, ya que no llegan a salir de la empresa.

22.04.2024

TwinCAT Machine Learning Creator facilita el entrenamiento automatizado de modelos de IA para aplicaciones industriales.

Tamara  Curiel

Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/