Extension des fonctionnalités de TwinCAT Vision

Ajout de fonctions de traitement des images et d'options pour l'intégration de la caméra

La gamme de logiciels TwinCAT 3 Vision de Beckhoff propose des fonctions supplémentaires de traitement des images et des options complémentaires pour l'intégration de la caméra, comme indiqué ci-après.

Le TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector (TF7020) donne la possibilité d'intégrer des caméras Beckhoff directement dans l'architecture TwinCAT. Le connecteur constitue la base de la communication et permet de connecter jusqu'à 64 caméras.

TwinCAT 3 Vision Code Quality (TF7255) complète l'offre de base avec des fonctions d'évaluation de la qualité de divers codes 1D et 2D. Cela garantit un code de haute qualité et permet de détecter les problèmes de création de code à un stade initial.

TwinCAT 3 Vision OCR (TF7260) ajoute la reconnaissance optique de caractères à l'offre de base. Les fonctions identifient les caractères dans une image et renvoient la chaîne de caractères reconnue. La vérification des dates de péremption et des numéros de lot en est un des exemples d'application.

TwinCAT 3 Vision Neural Network (TF7810) complète l'offre de base par la possibilité d'utiliser des réseaux neuronaux pour des applications spécifiques à la vision. Grâce à ces modèles, il est possible d'apprendre automatiquement des analyses de données complexes. Parmi les applications figurent la détection d'objets, la classification et la détection d'anomalies pour le contrôle de la qualité et la surveillance des processus.

25.02.2025

TwinCAT Vision comporte désormais encore plus d'options et de fonctions.

Nathalie Verbist

Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/