Il portafoglio software Beckhoff TwinCAT 3 Vision offre ulteriori funzioni per l'elaborazione delle immagini e opzioni aggiuntive per l'integrazione delle telecamere, come illustrato di seguito.
TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector (TF7020) offre la possibilità di integrare le telecamere Beckhoff direttamente nell'architettura TwinCAT. Il connettore costituisce la base per la comunicazione e consente di collegare fino a 64 telecamere.
TwinCAT 3 Vision Code Quality (TF7255) completa il pacchetto base con funzioni per la valutazione della qualità di vari codici 1D e 2D. Questo garantisce un codice di alta qualità e permette di individuare tempestivamente i problemi nella creazione del codice.
TwinCAT 3 Vision OCR (TF7260) aggiunge al pacchetto base il riconoscimento ottico dei caratteri. Le funzioni identificano i caratteri in un'immagine e restituiscono la stringa di caratteri riconosciuta. Esempi di applicazione sono la verifica delle date di scadenza e dei numeri di lotto.
TwinCAT 3 Vision Neural Network (TF7810) aggiunge al pacchetto base la possibilità di utilizzare reti neurali per applicazioni specifiche di visione. Con l'aiuto di questi modelli, è possibile apprendere automaticamente analisi complesse. Esempi di applicazione sono il rilevamento di oggetti, la classificazione e il rilevamento di anomalie per il controllo della qualità e il monitoraggio dei processi.
TwinCAT Vision offre ora ancora più opzioni e funzioni.
Products
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia