Le moteur pas à pas ASI8100 pour machines sans armoire de commande

Les variateurs moteurs pas à pas EtherCAT compacts et intégrés

Le variateur moteur pas à pas ASI8100 intégré de la gamme de produits de la technique d'entraînement compacte de Beckhoff (jusqu'à 48 V DC) réunit un moteur pas à pas, un étage final de moteur pas à pas et un raccordement de bus de terrain dans un design peu encombrant. En tant qu'esclave EtherCAT, il peut être placé directement sur la machine sans armoire de commande ni niveau I/O en amont, ce qui permet de créer des machines très compactes, sans armoire de commande.

La série couvre toutes les exigences de mouvement pour les moteurs pas à pas dans la gamme de puissance allant atteignant 250 W. Dans ce cas, la surveillance du variateur est indiquée par des LED d'état intégrées. Grâce à la commande de trajectoire intégrée, des blocs fonctionnels simples pour les applications de mouvement sont déjà pré-intégrés. Les connecteurs normalisés M8 (pour EtherCAT) et M12 (codage L, pour l'alimentation) offrent également une technologie de connexion rentable et compatible avec l'industrie. Les deux I/O supplémentaires permettent d'exécuter efficacement les fonctions liées au variateur, telles que la détection des positions de fin de course ou le verrouillage des positions.

La série commence par des variateurs NEMA 17 (42 mm), disponibles en deux longueurs d'empilement avec un couple de maintien de 0,29 Nm ou 0,8 Nm. Viennent ensuite quatre dispositifs NEMA 23 (56 mm) avec des couples de maintien de 0,75 Nm, 1,4 Nm, 2,35 Nm et 2,5 Nm. Des câbles pré-assemblés et des composants d'infrastructure, tels que des modules de boîtes de distribution IP67, sont disponibles en tant qu'accessoires.

14.11.2023

En tant qu'unité de mouvement compacte et entièrement fonctionnelle, les variateurs moteur pas à pas ASI8100 sont compatibles avec le concept de machine sans armoire de commande.

Nathalie Verbist

Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/