Les armoires de commande constituent depuis longtemps une solution éprouvée dans le domaine de l’automatisation industrielle. Avec le MX-System, Beckhoff propose une alternative modulaire qui peut être intégrée directement dans la machine. Le MX-System combine commandes, technologie d’entraînement, technologie de sécurité et modules E/S dans un système intégré et robuste. Les modules sont interconnectés via une interface standardisée pour l’alimentation électrique et la communication, et sont livrés pré-assemblés et prêts à l’emploi. Cela permet de réduire l’effort de câblage, d’économiser de l’espace et d’accélérer la mise en service, sans compromettre l’évolutivité et le niveau de performance.
Notre service de conception vous donne la possibilité de comparer votre solution d’armoire de commande actuelle avec le MX-System. Nos spécialistes produits sont disponibles pour des consultations sans engagement afin de vous présenter les possibilités d’optimisation de votre système via le MX-System. Il vous suffit de remplir le formulaire de demande pour recevoir gratuitement un concept d’automatisation personnalisé conçu pour votre application, en trois étapes seulement.
1. Fournissez vos données
Téléchargez votre schéma de circuit actuel ou les spécifications de votre machine.
2. Bénéficiez d’un avis d’expert
Nos spécialistes produits examinent votre demande et vous créent un concept MX-System sur mesure.
3. Recevez vos résultats
Vous recevez une liste complète des pièces, une visualisation du produit et un devis sans engagement.
Pourquoi choisir le MX-System ?
Le MX-System décentralisé est le premier système à permettre l’automatisation de machines et de systèmes sans armoire de commande. Pour ce faire, Beckhoff a rassemblé plus de quatre décennies de savoir-faire en matière d’automatisation dans un système modulaire qui exécute toutes les tâches et présente les caractéristiques d’une armoire de commande classique.
Avantages
- Phase d’ingénierie simplifiée, encombrement réduit de la machine et chemins de câbles plus courts
- Certifié UL/CSA et IEC : le système peut être utilisé dans le monde entier sans adaptation
- Principe prêt à l’emploi : la mise en place et l’installation peuvent être effectuées par du personnel non spécialisé
- Diagnostic système rapide et clair en cours de fonctionnement
Aux côtés de nos clients dans le monde entier
Afin d’offrir le meilleur service possible à nos clients dans le monde entier, nous proposons une assistance technique internationale pour l’ensemble de la gamme de produits Beckhoff dans plus de 75 pays. Nous accordons une grande importance à l’accompagnement de chaque client dans sa langue maternelle afin de garantir une communication sans faille et un partage efficace des connaissances.