Als specialist op het gebied van PC-gebaseerde besturingstechnologie is Beckhoff constant op zoek naar manieren om alle machinefuncties consistent te integreren in één enkel besturingsplatform. Met de komst van TwinCAT Vision in 2017 biedt Beckhoff ook software voor beeldverwerking aan. Dankzij de introductie van het uitgebreide Vision hardware-portfolio is dit productgamma nu compleet.
Beckhoff Vision biedt machinebouwers en eindgebruikers een compleet beeldverwerkingssysteem dat alle benodigde componenten omvat van software tot verlichting. De meest opvallende voordelen voor de gebruiker? Zowel de naadloze integratie in besturingstechnologie die gebaseerd is op EtherCAT als de uiterst precieze synchronisatie met alle machineprocessen, met als gevolg lagere engineering- en hardwarekosten, eenvoudige inbedrijfsname en een vlotte ondersteuning.
Naast de TwinCAT Vision-software, omvat het Vision productgamma ook:
- Camera's: camera's die de omgeving scannen en dankzij de CMOS-sensoren in kleur en zwartwit beelden van hoge kwaliteit genereren met een resolutie tot 24 megapixels en een pixel pitch van 3,45 µm en 2,74 µm. Bovendien zorgen deze camera's voor een overdrachtsnelheid van 2,5 Gbit/s.
- Lenzen: de robuuste, industriële C-mount lenzen garanderen een eenvoudige handling en hoge beschikbaarheid met daarnaast een VIS en NIR AR coating, tot 2 µm resolutie en beeldcirkels van 11 mm (2/3") resp. 19,3 mm (1,2").
- Verlichting: de multicolor led-verlichting is verkrijbaar in drie uitvoeringen: omgevings-, ring- en balkverlichting. Deze verlichting zorgt steevast voor beelden van hoge kwaliteit door te zorgen voor optimale verlichtingstomstandigheden. Tenslotte zorgt deze verlichting ook voor het meest optimale contrast tussen het object ter inspectie en de omgeving, zelfs in de spectraal instelbare pulsmodus.
- Complete sets met als inhoud een camera, verlichtingsapparatuur en scherpstelbare lenzen.
De nieuwe Vision-hardwarecomponenten van Beckhoff maken indruk dankzij het robuuste, aantrekkelijke design en de hoge schaalbaarheid en langdurige beschikbaarheid.
Products
Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/