De nieuwe CU81xx UPS serie kan universeel worden ingezet. De flexibele connectiemogelijkheden – in het bijzonder de One Cable Technology voor onderbrekingsvrije voedingen (UPS-OCT) – maken deze serie uitermate geschikt voor een zeer breed scala van toepassingen. Dit omvat zowel het volledige portfolio van Beckhoff componenten – in het bijzonder de industrie-, panel- en embedded PC's – als producten van andere fabrikanten. In combinatie met de industrie PC's van Beckhoff is dankzij UPS-OCT een bijzonder efficiënte bedrading met slechts één kabel voor 24 V DC voeding en communicatie mogelijk.
De onderbrekingsvrije voedingen van de CU81xx serie zijn ontworpen voor backplane- en DIN-rail montage. Momenteel zijn één capacitieve en twee batterijondersteunde versies beschikbaar:
- CU8110-0120: capacitieve UPS (0,9 Wh) met maximaal 120 W uitgangsvermogen
- CU8130-0120: UPS met batterijvoeding (15 Wh) en een maximaal uitgangsvermogen van 120 W
- CU8130-0240: UPS met batterijvoeding (30 Wh) en een maximaal uitgangsvermogen van 240 W
Bij de versies met batterijvoedingen zijn de NiMH-batterijcellen voor een eventuele vervanging gemakkelijk toegankelijk vanaf de voorzijde. Hiervoor hoeft de UPS niet gedemonteerd of van de DIN-rail gehaald te worden. Om de batterijmodule te vervangen, moeten slechts twee schroeven van de afdekking worden losgedraaid.
One Cable Technology biedt bijzondere voordelen
Een bijzonder kenmerk van de UPS serie is de flexibele communicatiemogelijkheid, waarmee statuswaarden kunnen worden opgevraagd voor diagnostische doeleinden of de configuratie van de UPS. Zo kunnen alle industrie-PC's met USB 2.0-interface en het besturingssysteem Windows 7 of 10 op een conventionele manier worden aangesloten. In het eenvoudigste geval, bijvoorbeeld bij het gebruik van een klassieke PLC, staan bovendien digitale I/O's ter beschikking, zodat de besturing een Power-Fail-signaal kan inlezen en dienovereenkomstig kan reageren.
Nog veel comfortabeler kan de UPS worden aangesloten via UPS-OCT, de oplossing met één kabel die momenteel wordt ondersteund door de ultracompacte IPC C6030, de embedded PC serie CX52xx en de embedded PC voeding CX2100-0024. Deze technologie combineert de IPC-stroomvoorziening en de communicatie naar de UPS via één 24 V DC kabel. De installatie wordt hierdoor aanzienlijk eenvoudiger, daar de IPC met slechts één kabel direct vanuit de UPS zowel van stroom als van alle benodigde informatie kan worden voorzien. UPS-OCT wordt in de toekomst ondersteund door alle industrie- en embedded PC's van Beckhoff.
De nieuwe UPS serie bestaat momenteel uit één capacitieve versie (links) en twee varianten met batterijvoedingen.
Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/